17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型コーナーバンパー/ゴム止金具

通常単価(税別)
1141,060
税込単価
1251,166
通常出荷日:1日目~4日目

コーナーを保護するクッションゴムです。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使...

詳細を確認

ご注意

  • ビスは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

台車や移動用機器全般のクッションゴム

特長

  • 台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使用可能。
  • 壁面等の破損防止に効果的。

用途

  • L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。

仕様

  • 取付方法:ビス止め(ビス別売)、幅:151mm、高さ:38mm。
  • 色:ブラック、長さ:151mm、質量:263g。
L型コーナバンパー

L型コーナバンパー

使用例

使用例

品番材質
TO-203TKステンレス(SUS430)
TO-203B天然ゴム

材質表

品番幅×長さ
(mm)
高さ
(mm)
質量
(g)
TO-203TKシルバー151×1511013
TO-203Bブラック151×15138263

寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 縦×横×高さ (mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

縦×横×高さ (mm)

その他

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
天然ゴム
151×151×37.6
-
バンパー
4515261004675
282-5082
263
-
8個
天然ゴム
グレー
151×151×37.6
-
バンパー
4515261004682
282-5104
280
-
1個
ステンレス(SUS430)
シルバー
151×151×10
オプション
ゴム止金具
4515261004781
282-5180
13
10
8個
天然ゴム
ホワイト
151×151×37.6
-
バンパー
4515261004798
282-5091
279
-
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
114
( 125 )
1日目
1,060
( 1,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

コーナーを保護するクッションゴムです。
台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。
【特長】
・壁面などの破損防止に効果的です。
・用途に合わせて3色から選べます。
【仕様】
・取付方法:ビス止め(ビス穴:5mm×6)
・材質:天然ゴム
・耐熱温度:80℃
【主な用途】
・台車や移動式機器のコーナーに取り付け
・L型コーナーバンパーゴム止め金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッション

ご注意

  • ビスは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型コーナーバンパー/ゴム止金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型コーナーバンパー/ゴム止金具
PUクッションL字型
コーナークッション
PUクッションL字型(トラ柄)
マイスト コーナーガード
ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
メーカーSUGICOカーボーイエムエフカーボーイマイスト日本緑十字社
通常価格114-3,786 -2,5247,0201,8202,412 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目4日目〜
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法ビス止めその他貼付タイプその他貼付タイプ貼付タイプ
付属品なしなしなしありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング