17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナキーパー

通常単価(税別)
8631,591
税込単価
9491,750
通常出荷日:1日目

発泡製のため,非常に軽く,耐衝撃性に優れています。適度な腰があり,はめ込みやすく,はずれにくい形状にな...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長

用途

内容量

最小発注数量
75~120×1700
4523767203010
175-9353
140.000
発泡製のため,非常に軽く,耐衝撃性に優れています。適度な腰があり,はめ込みやすく,はずれにくい形状になっています。使用箇所にあわせて,カッター・ハサミなどで簡単にカットできます。テープなどを使用せずに,しっかり固定できます。
H鋼,ポールなどの安全対策。
1本
25個
105~160×1700
4523767203027
175-9361
140.000
発泡製のため,非常に軽く,耐衝撃性に優れています。適度な腰があり,はめ込みやすく,はずれにくい形状になっています。使用箇所にあわせて,カッター・ハサミなどで簡単にカットできます。テープなどを使用せずに,しっかり固定できます。
H鋼,ポールなどの安全対策。
1本
25個
135~200×1700
4523767204031
497-6509
210.000
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。使用箇所にあわせて、カットできます。発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。テープなどを使用せずに、しっかり固定できます。
H鋼、ポールなどの安全対策。
-
2個
190~230×2100
4523767204055
497-6517
440.000
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。使用箇所にあわせて、カットできます。発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。テープなどを使用せずに、しっかり固定できます。
H鋼、ポールなどの安全対策。
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
1,315
( 1,447 )
1日目
1,591
( 1,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

発泡製のため,非常に軽く,耐衝撃性に優れています。適度な腰があり,はめ込みやすく,はずれにくい形状になっています。使用箇所にあわせて,カッター・ハサミなどで簡単にカットできます。テープなどを使用せずに,しっかり固定できます。H鋼,ポールなどの安全対策。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミナキーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナキーパー
シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)
安心クッションL字型(蓄光タイプ)
駐車区画表示ラインマーカー
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
安心クッション(H鋼用トラ柄)
メーカー酒井化学工業アズワンカーボーイRichellSUN SELFトラスコ中山
通常価格863-820 -3001,40957,2001,071 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他クッションシートタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッション
取付方法卷きタイプ貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプ貼付タイプ
材質ポリエチレン(PE)EPDMシリコンその他その他ニトリルゴム(NBR)
オレンジ蓄光黄緑ホワイト黄/黒黄/黒
付属品なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング