17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

トリムシール(チューブ横付タイプ)

トリムシール(チューブ横付タイプ)
通常単価(税別)
2,0309,139
税込単価
2,23310,053
通常出荷日:1日目~4日目

扉などのクッション材、防塵対策に最適です。接着剤を使用せず取付が出来ます。扉などのクッション材、防塵対...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

G

(mm)

t

(mm)

r

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1000
6.0
14.5
15.4
1.6
3.0
421-0140
119
1本
10
2個
5000
6.0
14.5
15.4
1.6
3.0
421-0158
595
1本
10
2個
1000
7.6
14.0
17.0
3.2
3.8
421-0182
116
1本
10
2個
5000
7.6
14.0
17.0
3.2
3.8
421-0191
580
1本
10
2個
1000
9.2
13.3
18.6
4.8
3.6
421-0221
118
1本
10
2個
5000
9.2
13.3
18.6
4.8
3.6
421-0239
590
1本
10
2個
1000
10.8
12.7
20.2
6.4
3.6
421-0263
122
1本
10
2個
5000
10.8
12.7
20.2
6.4
3.6
421-0271
610
1本
10
2個
1000
6.0
14.5
17.0
1.6
3.0
421-0301
120
1本
10
2個
5000
6.0
14.5
17.0
1.6
3.0
421-0310
600
1本
10
2個
1000
7.6
14.0
18.6
3.2
3.8
421-0344
122
1本
10
2個
5000
7.6
14.0
18.6
3.2
3.8
421-0352
610
1本
10
2個
1000
9.2
13.3
20.2
4.8
3.6
421-0387
122
1本
10
2個
5000
9.2
13.3
20.2
4.8
3.6
421-0395
610
1本
10
2個
1000
10.8
12.7
21.8
6.4
3.6
421-0425
125
1本
10
2個
5000
10.8
12.7
21.8
6.4
3.6
421-0433
625
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
1日目
8,394
( 9,233 )
4日目
2,030
( 2,233 )
1日目
8,626
( 9,489 )
4日目
2,030
( 2,233 )
1日目
8,394
( 9,233 )
4日目
2,030
( 2,233 )
1日目
8,394
( 9,233 )
1日目
2,031
( 2,234 )
1日目
9,139
( 10,053 )
1日目
2,031
( 2,234 )
1日目
9,139
( 10,053 )
1日目
2,031
( 2,234 )
1日目
9,139
( 10,053 )
1日目
2,031
( 2,234 )
1日目
9,139
( 10,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

扉などのクッション材、防塵対策に最適です。接着剤を使用せず取付が出来ます。扉などのクッション材、防塵対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリムシール(チューブ横付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリムシール(チューブ横付タイプ)
トリムシール(チューブ上付タイプ)
トリム 75・100シリーズ
ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
クッションゴム(粘着付)
トラクッション(平板タイプ)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所日本緑十字社トラスコ中山日本緑十字社
通常価格2,030-2,030 -860 -10,2181,277 -800 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションシートタイプクッション
取付方法差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質熱可塑性エラストマー(TPE)熱可塑性エラストマー(TPE)熱可塑性エラストマー(TPE)軟質塩化ビニール発泡ゴム(NBR)発泡ウレタン
付属品なしなしなしありなしなし
C(mm)2.22.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング