17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナークッション

コーナークッション

通常単価(税別)
2,524
税込単価
2,776
通常出荷日:1日目

人や建物を守る安全表示とクッション性のあるコーナークッション。【特長】・反射テープを使用しているため夜...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コーナークッション 275mm×2mの仕様

コーナークッション 275mm×2mの製品イメージ

コーナークッション 275mm×2mの製品イメージ

コーナークッション 275mm×2mの使用イメージ

コーナークッション 275mm×2mの使用イメージ

製品仕様

商品名幅(mm)長さ(mm)
コーナークッション2752,000黄黒
2752,000緑白
2752,000青白

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
黄/黒
362-0026
4560191700005
1枚
4個
緑/白
362-0034
4560191700012
1枚
4個
青/白
362-0042
4560191700029
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524
( 2,776 )
1日目
2,524
( 2,776 )
1日目
2,524
( 2,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

人や建物を守る安全表示とクッション性のあるコーナークッション。
【特長】
・反射テープを使用しているため夜間でも危険防止に役立つ。
・両面テープ付きなので貼り付けが簡単。
・黄黒、青白、緑白のパターンから選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナークッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークッション
マイスト コーナーガード
ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
ガレージクッション
PUクッションL字型
メーカーエムエフマイスト日本緑十字社トラスコ中山マイストカーボーイ
通常価格2,5241,8202,412 -280 -1,1403,786 -
通常出荷日1日目2日目4日目〜1日目5日目1日目〜
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションクッションテープその他クッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプその他
材質塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)EVA樹脂その他発泡ポリエチレンポリウレタン
幅×長さ (mm)275×200025050×100050×130200×45070×1000
付属品なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング