ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ TR-200-10-5T

トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

通常単価(税別)
6,358
税込単価
6,994
通常出荷日:1日目

トラ模様の印刷シートにポリエチレンの発泡体を貼り合わせた安全クッション。【特長】・危険標示と同時に人・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 材質
    その他
  • 黄/黒
  • 幅×長さ (mm)
    200×10000
  • 付属品
    なし
  • 厚み(mm)
    5
  • JANコード
    4953871100439
  • トラスココード
    377-7529
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
  • 取付方法詳細
    貼付タイプ(はく離紙付)
  • 特長
    危険標示+保護クッションの効果があります。必要な長さを自由にカットできます。
  • 用途
    工場、倉庫、工事現場などの危険標示や保護に。
  • 仕様
    はく離紙付
  • 内容量
    1巻

型番:

TR-200-10-5T
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図、製品仕様

TR-200-10-5T

TR-200-10-5T。

仕様

  • 取​付​方​法​:​貼​付タイプ(​は​く​離​紙​付​)

材質・仕上げ

  • ポリピロプレン・​発​泡​ポリエチレン​・ポリエチレンフィルム

製造国

  • 日​本
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
T​R​-​2​0​0​-​1​0​-​5​T200×105580

使用例

  • 建築現場での歩行者保護指示
  • 駐車場の危険表示
  • 車のスリ傷防止
  • 工場内の危険表示
建設現場での歩行者保護表示

建設現場での歩行者保護表示。

工場内の危険表示

工場内の危険表示。

駐車場の危険表示

駐車場の危険表示。

素材構成、構造

  • ポリプロピレン(30μm)
  • 発泡ポリエチレン(5mm)
  • ポリエチフィルム(12μm)
  • アクリル系粘着剤
  • セパレーター
トラロールの構造

トラロールの構造。

注意・禁止事項

準備するもの
メジャー類・カッター・ハサミ等。

  • 被藩体の表面の油面・ゴミ・ホコリ等を、十分に取り除いてください。
  • トラロールを必要数以上に引き出さないでください。
  • 粘着剤は感圧性ですので貼り合せの際は十分に圧着してください。(貼り付け時の温度は10℃以上が適しております)
  • 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗場所に置いてください。

開発秘話

 

従来のクッション材は定尺品(1m・2m)で在庫スペースも必用でした。また現場で使用する場合もカットして使用しているケースも多く見うけられました。そこで在庫スーペプも取らず持ち運びも便利にした製品を開発致しました。

TR-200-10-5Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
貼付タイプ
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
200×10000
付属品
なし
厚み(mm)
5
JANコード
4953871100439
トラスココード
377-7529
質量(g)
580.000
材質1
ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
取付方法詳細
貼付タイプ(はく離紙付)
特長
危険標示+保護クッションの効果があります。必要な長さを自由にカットできます。
用途
工場、倉庫、工事現場などの危険標示や保護に。
仕様
はく離紙付
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-200-10-5T

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,358
( 6,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラ模様の印刷シートにポリエチレンの発泡体を貼り合わせた安全クッション。
【特長】
・危険標示と同時に人・建物・設備を保護。
・必用な長さを自由にカット可能。
・貼り付けるだけで簡単に黄・黒の危険標示と衝撃吸収が可能。
・全面粘着タイプなので、どこにでも貼ることが可能。
【用途】
・工場、倉庫、工事現場、駐車場等の危険標示や保護、車のスリ傷防止に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラロール 黄/黒 全面粘着タイプの型番TR-200-10-5Tのページです。 型番TR-200-10-5Tに関する仕様情報を記載しております。
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q簡単にカット出来ますか?
A
カッターやハサミで簡単にカットできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
ガレージクッション
セーフティーガード WSG-90
丸型養生竹 千代丸
メーカー日東エルマテリアル日本緑十字社カーボーイマイストワコーパレットエムエフ
通常価格6,35810,4871,4001,1407,3421,661
通常出荷日1日目4日目9日目5日目1日目1日目
商品タイプその他クッションシートタイプクッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ差し込みタイプ貼付タイプその他卷きタイプ
材質その他発泡ポリエチレンニトリルゴム(NBR)発泡ポリエチレン合板ポリエチレン(PE)
黄/黒黄/黒ライトグレーグレー黄/黒
幅×長さ (mm)200×10000200×10m18×2000200×450355×90080~120×1700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング