17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラベニヤ シマベニヤ【10個入り】

通常単価(税別)
19,327
税込単価
21,260
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く軽く加工が容易です。・中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。・プラスチックダンボ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅×長さ (mm)
    900×2000
  • 付属品
    なし
  • 厚み(mm)
    2
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 取付方法詳細
    貼付タイプ(テープ別売)
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋外用
  • 特長
    薄く軽く加工が容易です。中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。カッターナイフで切断可能です。
  • 用途
    養生用パネル。危険表示用パネル。
  • 内容量
    1箱(10枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
緑/白
4953871050505
331-9563
1箱(10枚)
1パック

10個入り

黄/黒
4953871050499
332-4451
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,327
( 21,260 )
1日目
19,327
( 21,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く軽く加工が容易です。
・中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。
・プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。
・カッターナイフで切断可能です。
【用途】
・養生用パネル。
・危険表示用パネル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラベニヤ シマベニヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラベニヤ シマベニヤ
PUクッションL字型(トラ柄)
緑十字 トラ柄クッションロール 黄/黒
PUクッションL字型
ガレージクッション
枠養生材UFO ラージタイプ
メーカー日東エルマテリアルカーボーイ日本緑十字社カーボーイマイストエムエフ
通常価格19,3277,0209,5333,786 -1,1405,712
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜5日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
取付方法貼付タイプその他貼付タイプその他貼付タイプ卷きタイプ
材質ポリプロピレン(PP)ポリウレタン/スチール発泡ポリエチレンポリウレタン発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)
幅×長さ (mm)900×2000125×1000200×10m70×1000200×450200~240×2000
付属品なしありありなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング