17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラマグネットシート
  • TG-01
  • TG-02

トラマグネットシート

通常単価(税別)
1,2002,160
税込単価
1,3202,376
通常出荷日:2日目~4日目

強力なトラ柄のマグネットシート。【特長】・マグネットなので貼ったり剥がしたりが簡単。・強力マグネットで...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

トラマグネットシートイメージ

トラマグネットシートイメージ

  • 強力マグネットでしっかりと貼り付く
  • 柔軟性があり、着脱が簡単
  • マグネットシートなので何度でも貼り替えが可能
  • ハサミで簡単に希望のサイズにカットできる
頭上の注意喚起に

頭上の注意喚起に

工場の入り口に

工場の入り口に

断面図

断面図

製品仕様

  • サイズ:約幅100×長1,000×厚1mm
  • 重量:約250g
  • 材質:マグネットシート、PVC
TG-01 ブラック/イエロー

TG-01 ブラック/イエロー

  • サイズ:約幅200×長1,000×厚1mm
  • 重量:約500g
  • 材質:マグネットシート、PVC
TG-02 ブラック/イエロー

TG-02 ブラック/イエロー

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ (mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
100×1000
353-0876
250
1枚
5個
200×1000
353-0884
500
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
2日目
2,160
( 2,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

強力なトラ柄のマグネットシート。
【特長】
・マグネットなので貼ったり剥がしたりが簡単。
・強力マグネットでしっかりと貼り付きます。
・柔軟性があり、着脱が簡単です。
・マグネットシートなので何度でも貼り替えが可能です。
・ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。
【用途】
・危険箇所の注意喚起に。
・強力マグネットで簡単施工・貼り替えやカット自在。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラマグネットシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドア下部のつまずき注意喚起に使用
5
満足度:5.0
横スライドのハンガードアに人のみが通行できる扉があり 足元にハンガードアのフレームが残るため、つまずき転倒防止の 注意喚...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラマグネットシート
ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製
NEWトラクッション 緑/白
安心クッション(H鋼用トラ柄)
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
メーカーカーボーイサンキン日東エルマテリアルトラスコ中山SUN SELF日本緑十字社
通常価格1,200-14,544 -509 -1,071 -57,20010,218
通常出荷日2日目〜4日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプシートタイプクッションパイプタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッション
取付方法マグネット式差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質マグネットシート/塩化ビニール(PVC)その他その他ニトリルゴム(NBR)その他軟質塩化ビニール
黄/黒シルバー緑/白黄/黒黄/黒
付属品なしなしなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング