17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンリング

コーンリング【2個入り】

通常単価(税別)
137154
税込単価
151169
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コーン用のプラスチック製リングです。・別売のチェーンと一緒に使用します。【用途】・進入禁止区...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCRY

コーンリング 図面
コーンリング 図面2

TCRW

コーンリング 図面3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 本体色

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 径(mm)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

トラスココード

径(mm)

縦(mm)

材質

内容量

最小発注数量
イエロー
-
蛍光イエロー
4989999324839
488-7719
4.8
-
ポリエチレン(PE)
1袋(2個)
1パック

2個入り

ホワイト
-
ホワイト
4989999324846
488-7727
-
-
ポリエチレン(PE)
1袋(2個)
1パック

2個入り

-
イエロー
-
4989999190397
414-7251
-
86
-
1袋(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
4日目
138
( 152 )
1日目
137
( 151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン用のプラスチック製リングです。
・別売のチェーンと一緒に使用します。
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンリング
チェーンスタンド用シール
チェーンスタンド 重石不要のタンク付
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
チェーンスタンド標識看板(無地)
カラープラポール 注水ベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カーボーイ
通常価格137-749 -1,235 -2,2291,4231,038 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーン用オプションプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーン用オプションプラチェーン用オプションプラチェーンスタンド
横(mm)114-----
質量(g)10.00020.000500.0002200.0320.000-
材質1ポリエチレン(PE)塩化ビニールポリエチレン(PE)ゴムポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング