17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッサチェイン コーンチェーン

通常単価(税別)
8271,041
税込単価
9101,145
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・持ち運びが便利です。・折りたためるのでかさばりません。・コーン用のステンレス製リング付チェー...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    プラチェーン
  • 商品タイプ2
    プラチェーン
  • 径×長さ (mm×m)
    6X2
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    チェーン:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    リング:ステンレス(SUS304)
  • 特長1
    持ち運びが便利です。折りたためるのでかさばりません。
  • 特長2
    コーン用のステンレス製リング付チェーンです。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質・表面処理内容サイズ
C-254プラスチック・黄リンク6.0φ両端リング付(内径約100mmステンレス)全長2mW:70・H:650・D:30mm
C-255プラスチック・黄/黒リンク6.0φ両端リング付(内径約100mmステンレス)全長2mW:70・H:650・D:30mm
コーンチェーン 製品画像
 
 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
イエロー
293-4205
4968462252541
1本
10
5個
イエロー/ブラック
297-0686
4968462252558
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827
( 910 )
2日目
1,041
( 1,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが便利です。
・折りたためるのでかさばりません。
・コーン用のステンレス製リング付チェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン コーンチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン コーンチェーン
チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑
脱着式プラチェーン TPC6KJ-50
プラチェーン 6mm
ミツギロン グリップチェーン
プラカラーチェーン 1.2m
メーカーニッサチェイン日本緑十字社トラスコ中山ミツギロン工業ミツギロン工業東京硝子器械
通常価格827-1,58012,03512,862 -19,782 -927 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
径×長さ(mm×m)6X26.0×26×506×506×506×1.2
質量(g)250.000-----
材質1チェーン:ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング