17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パタパタコーン
トラスコ中山
カラーコーン赤
キタムラ産業
やわらかスコッチコーン
ミツギロン工業

エバーコーン EVA-C

通常単価(税別)
7,4945,737
税込単価
8,2436,311
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • レッド/ホワイト
  • 幅×高さ (mm)
    370×775
  • JANコード
    4978684086701
  • トラスココード
    212-4513
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    775
  • 特長
    燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない,環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。上部が薄く下部が厚い,安定性抜群の特殊形状です。(特許出願済)
  • 用途
    工事現場や駐車場に。
  • 材質
    EVA
  • 内容量
    1本

型番:

EVA-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EVA-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)
370×775
JANコード
4978684086701
トラスココード
212-4513
質量(g)
3200.0
材質1
EVA樹脂
差込口カット有無
折りたたみ可否
不可
収納時高さ(mm)
775
特長
燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない,環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。上部が薄く下部が厚い,安定性抜群の特殊形状です。(特許出願済)
用途
工事現場や駐車場に。
材質
EVA
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVA-C

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4945,737
( 6,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
・上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です。(特許出願済)
【用途】
・工事現場や駐車場に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバーコーン EVA-Cの型番EVA-Cのページです。 型番EVA-Cに関する仕様情報を記載しております。
エバーコーン EVA-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバーコーン EVA-C
やわらかスコッチコーン
レッドコーン
LEDライト ソーラーパンチ
コーンベッド CO-BE
ミニコーンミニウェイト
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格7,4942,4811,0042,186745617
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
レッド/ホワイトレッド/ホワイトレッド-ブラック-
幅×高さ(mm)370×775380×700380×70080×141.5370×20280×20
JANコード497868408670149786848001474978684086015497868409010449786840869094978684087074
トラスココード212-4513375-9784126-1860375-9695273-5482292-0824
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング