17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

やわらかスコッチコーン

通常単価(税別)
2,481
税込単価
2,729
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。・燃やしてもダイオキシンが発生しな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • レッド/ホワイト
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • JANコード
    4978684800147
  • トラスココード
    375-9784
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    700
  • 適合コーンウエイト
    COBE
  • 特長
    優れた復元力で,車などに踏まれても破損しにくいコーンです。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。夜間でも安心の,反射テープ付も対応可能です。寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
  • 用途
    工事現場などに。
  • 材質
    EVA
  • 内容量
    1本

型番:

YSC-RW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YSC-RWの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)
380×700
JANコード
4978684800147
トラスココード
375-9784
質量(g)
1000.0
材質1
EVA樹脂
差込口カット有無
折りたたみ可否
不可
収納時高さ(mm)
700
適合コーンウエイト
COBE
特長
優れた復元力で,車などに踏まれても破損しにくいコーンです。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。夜間でも安心の,反射テープ付も対応可能です。寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
用途
工事現場などに。
材質
EVA
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSC-RW

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,481
( 2,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。
・燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
・夜間でも安心の、反射テープ付も対応可能です。
・寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
【用途】
・工事現場などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらかスコッチコーンの型番YSC-RWのページです。 型番YSC-RWに関する仕様情報を記載しております。
やわらかスコッチコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらかスコッチコーン
レッドコーン
エバーコーン EVA-C
LEDライト ソーラーパンチ
ミニコーンミニウェイト
コーンウェイト
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格2,4811,0047,4942,1866171,131
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
レッド/ホワイトレッドレッド/ホワイト---
幅×高さ(mm)380×700380×700370×77580×141.5280×20370×65
JANコード497868480014749786840860154978684086701497868409010449786840870744978684087272
トラスココード375-9784126-1860212-4513375-9695292-0824273-5491

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング