17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチコーン

通常単価(税別)
1,6381,704
税込単価
1,8021,874
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・夜間でも安心の反射テープ付です。【用途】・工事現場や駐車場に。

  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    700
  • 適合コーンウエイト
    COBE 7137
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

特長

用途

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
レッド/ホワイト
4978684086022
326-7229
840.000
ポリエチレン(PE)
夜間でも安心の反射テープ付です。
工事現場や駐車場に。
ポリエチレン(PE)
1本
10
1個
グリーン/ホワイト
4978684086848
854-7365
1000.0
PE
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,638
( 1,802 )
1日目
1,704
( 1,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間でも安心の反射テープ付です。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチコーン
軽量スコッチコーン
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
カラーコーン
カットコーン
メーカーミツギロン工業三甲トラスコ中山トラスコ中山ミツギロン工業トラスコ中山
通常価格1,638-1,679760494944806 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目4日目1日目〜
商品タイプカラーコーンカラーコーンその他カラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン
幅×高さ(mm)380×700380X70598×23858×206380×700380×660
差込口カット有無----
折りたたみ可否不可---不可-
収納時高さ(mm)700---700-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング