17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドコーン CC-R

レッドコーン

通常単価(税別)
1,004
税込単価
1,104
通常出荷日:1日目

工事現場に限らず、各種イベントなどでも使用できるアイデア次第で用途が広がるコーン。【特長】・耐久性があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • レッド
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • JANコード
    4978684086015
  • トラスココード
    126-1860
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    700
  • 適合コーンウエイト
    COBE 7137
  • 特長
    耐久性があり,変形しにくいです。
  • 用途
    工事現場や駐車場。
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1本

型番:

CC-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アイデア次第で用途が広がるコーン

レッドコーンの外観

レッドコーンの外観

W380xD380xH700mm、商品重量 : 840g、注意 : サイズ、重量はおおよその数値

レッドコーンの寸法図

レッドコーンの寸法図

開発秘話

 

お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を
解決するユニークなプラスチック製品を企画・製造・販売することを使命としています。
子ども心を大切にした独創性のある商品開発に取り組んでいます。

CC-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド
幅×高さ(mm)
380×700
JANコード
4978684086015
トラスココード
126-1860
質量(g)
800.000
材質1
ポリエチレン(PE)
差込口カット有無
折りたたみ可否
不可
収納時高さ(mm)
700
適合コーンウエイト
COBE 7137
特長
耐久性があり,変形しにくいです。
用途
工事現場や駐車場。
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CC-R

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004
( 1,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

工事現場に限らず、各種イベントなどでも使用できるアイデア次第で用途が広がるコーン。
【特長】
・耐久性がある。
・変形しにくい。
・材質表示は製品本体 : PE。
【用途】
・工事現場や駐車場。
・工事現場に限らず各種イベントに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レッドコーンの型番CC-Rのページです。 型番CC-Rに関する仕様情報を記載しております。
レッドコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドコーン
エバーコーン EVA-C
やわらかスコッチコーン
コーンベッド CO-BE
ミニコーンミニウェイト
コーンウェイト
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,0047,4942,4817456171,131
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
レッドレッド/ホワイトレッド/ホワイトブラック--
幅×高さ(mm)380×700370×775380×700370×20280×20370×65
JANコード497868408601549786840867014978684800147497868408690949786840870744978684087272
トラスココード126-1860212-4513375-9784273-5482292-0824273-5491
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング