17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2灯式LED警告灯“ラビットアイ”

通常単価(税別)
12,33712,374
税込単価
13,57113,611
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・カラーコーンに設置して使用します。・単3乾電池2本で約10時間使用可能です。(電池付属)・O...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • LED

  • LED数(個)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 品名

  • 反射材色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

LED

LED数(個)

横(mm)

縦(mm)

品名

反射材色

特長

用途

材質:本体

材質:レンズ

内容量

最小発注数量
レッド
4949902002544
328-2058
本体:ポリカーボネート
レンズ:メタクリル樹脂
-
赤×12
108
174
ラビットアイ
カラーコーンに設置して使用します。単3乾電池2本で約10時間使用可能です。(電池付属)ON-OFFスイッチが付いています。
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯。
ポリカーボネート
メタクリル樹脂
1台
1個
-
-
854-7557
本体:ポリカーボネート●レンズ:メタクリル樹脂
-
赤12個
-
-
-
工事灯
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,337
( 13,571 )
1日目
12,374
( 13,611 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーコーンに設置して使用します。
・単3乾電池2本で約10時間使用可能です。(電池付属)
・ON-OFFスイッチが付いています。
【用途】
・あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2灯式LED警告灯“ラビットアイ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2灯式LED警告灯“ラビットアイ”
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ
LEDコーンバー
LEDライト ソーラーパンチ
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ
コーンアロー
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業ミツギロン工業中発販売日本緑十字社
通常価格12,337-3,15111,0392,1866,375 -1,388
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品その他-バー工事灯用バリアリールコーンヘッド
幅×高さ(mm)108×25085×189-80×141.570×126346×122
質量(g)460.000200.000640.000---
タイプLED警告灯カットコーン用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング