17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

通常単価(税別)
1,087
税込単価
1,196
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性があり、変形しにくいです。・重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 幅×高さ (mm)
    380×700
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    700
  • 適合コーンウエイト
    W-2000
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4949902006450
355-1008
1本
5個
ブルー
4949902006436
355-1016
1本
5個
イエロー
4949902006467
355-1024
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087
( 1,196 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、変形しにくいです。
・重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
【用途】
・工事現場などの規制や区分け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分けのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場通路のコーナー目印
5
満足度:5.0
今まで現場の作業場と通路の堺は白線しかなく、台車等でコーナー部の白線を踏んで通るものがいた。このような行為ができなくなる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ
LEDコーンバー
2灯式LED警告灯“ラビットアイ”
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0873,15111,03912,337 -737 -760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンその他
幅×高さ(mm)380×70085×189-108×250380×70098×238
質量(g)850.000200.000640.000460.000--
材質1ポリエチレン(PE)ポリカーボネートパイプ:ポリエチレンテレフタレート---
差込口カット有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング