17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動巻バリアリール(マグネット付)

通常単価(税別)
5,9157,301
税込単価
6,5078,031
通常出荷日:1日目~2日目

立入禁止区域の仕切に便利でコンパクトで持ち運びに便利な自動巻きシートリール。【特長】・鉄部に簡単取付可...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネット付で簡単に金属部へ取付ができ、立ち入り制限や安全区画づくりが容易な自動巻き付シートリール

繰り返し使えてエコ

繰り返し使えてエコ

BRS-605C

BRS-605C

自動巻バリアリール マグネットタイプの外形図と寸法

自動巻バリアリール マグネットタイプの寸法図 最長ストローク5m(蛍光反射シートは3.5m)/シート幅60mm ※奥行き53mm

自動巻バリアリール マグネットタイプの寸法図
最長ストローク5m(蛍光反射シートは3.5m)/シート幅60mm

  • ※ 奥行き53mm
型式シート仕様シート表示質量
(約g)
長さ
(m)
厚さ
(mm)

(mm)
材質
BRS-605A50.260塩化ビニール黄色/黒310
BRS-605B黄/黒+危険立入禁止
BRS-605C黄/黒+関係者以外立入禁止
  • ※ 全型式共通でマグネット(ネオジム磁石)付き

この商品の主な特長について

強力ネオジム磁石 リール本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石が付いており、鉄部へ簡単に取付け可能

強力ネオジム磁石
リール本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石が付いており、鉄部へ簡単に取付け可能

セーフティロック機構 シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全 ※約1m以上引き出した時に機能します。

セーフティロック機構
シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全

  • ※ 約1m以上引き出した時に機能します。

この商品の使用例について

設備の点検・メンテナンス時の立入禁止に (写真は機械式駐車場のメンテナンス時の立入規制)

設備の点検・メンテナンス時の立入禁止に
(写真は機械式駐車場のメンテナンス時の立入規制)

ケガをする恐れのある資材置場への立入規制に

ケガをする恐れのある資材置場への立入規制に

この商品の使用上の注意

交換用シートにマグネットは付属していません。交換前のシートからマグネットを取ってお使いください。
指定のシート以外(市販のテープ、シート等)に交換しますと故障及びケガの原因となりますので、絶対にしないでください。
切断したシートの交換は、修理対応となります。
取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • シート厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

表示内容

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

シート厚さ(mm)

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
-
マグネットタイプ
トラ
4993091100659
389-0210
シート:ポリエチレン(BRS-605Jは塩ビ)
ホルダー:ABS樹脂
リールケース:ABS樹脂
-
黄・黒
シートの収納が自動巻きなので簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。シートの張り出し長さは最大5mで自由に設定できます。テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
工場,発電所,駐車場,ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限,区分け。
-
1個
1個
-
マグネットタイプ
危険・立入禁止
4993091100666
389-0228
シート:ポリエチレン(PE)
ホルダー:ABS樹脂
リールケース:ABS樹脂
-
-
シートの収納が自動巻きなので簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。シートの張り出し長さは最大5mで自由に設定できます。テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
工場,発電所,駐車場,ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限,区分け。
-
1個
1個
-
マグネットタイプ
関係者以外立入禁止
4993091101359
404-6595
シート:ポリエチレン(PE)
ホルダー:ABS樹脂
リールケース:ABS樹脂
-
-
シートの収納が自動巻きなので簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。シートの張り出し長さは最大5mで自由に設定できます。テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
工場,発電所,駐車場,ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限,区分け。
コーンアタッチメント2個
1個
1個
-
-
清掃中立入禁止
4993091101434
430-7232
シート:ポリエチレン(PE)●リールケース:ABS樹脂
-
-
0.2
-
マグネット付なので鉄部に簡単に取付できます。シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
工場・施設・駐車場の立入り制限。
-
1個
1個
-
-
赤・白ストライプ 立入禁止
4993091101472
430-7267
シート:ポリエチレン(PE)●リールケース:ABS樹脂
-
-
0.2
赤・白
マグネット付なので鉄部に簡単に取付できます。シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
工場・施設・駐車場の立入り制限。
-
1個
1個
レッド
-
赤無地
4993091101489
430-7275
シート:ポリエチレン(PE)●リールケース:ABS樹脂
-
-
0.2
-
マグネット付なので鉄部に簡単に取付できます。シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
工場・施設・駐車場の立入り制限。
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,915
( 6,507 )
1日目
5,915
( 6,507 )
1日目
6,375
( 7,013 )
2日目
7,301
( 8,031 )
1日目
6,174
( 6,791 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

立入禁止区域の仕切に便利でコンパクトで持ち運びに便利な自動巻きシートリール。
【特長】
・鉄部に簡単取付可能な強力ネオジム磁石が付いたカラーコーン。
・マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
・張り出し長さは最大5mで、長さを自由に設定でき、ロープやチェーンより優れた視認性を確保。
・テープに比べ繰り返し使えるので、ゴミの削減に貢献。
【用途】
・工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検、修理、清掃等での立入り制限や区分けに。
・各種工事での危険箇所への立入禁止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動巻バリアリール(マグネット付)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
工事に
4
満足度:4.0
工事に使用しています。 リール式なので設置時も撤去時も楽で作業が楽です。
0人が参考にしています。
工事エリア表記
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
機械設備付近への立入制限及び、材料置場への立入制限等
5
満足度:5.0
プレス機の裏側等、作業者以外の者が侵入できないように設置しました マグネットリール式なので段取り時、生産時の設置・撤去が...もっと読む
0人が参考にしています。
工場安全対策
5
満足度:5.0
通路で作業する時があるので通行人を止めるため購入しました。リール状になっているので作業が非常に簡単です。
0人が参考にしています。
立入禁止範囲の指定に利用
4
満足度:4.0
自社内の生産設備、加工機の安全対策として、立入禁止範囲の指定に使用しています。この商品を現場に紹介し試したところ、評判が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシート交換はできますか?
A
はい。交換用シートをご用意しておりますので、お客様にて簡単に交換ができます。
Q屋外でも使用できますか?
A
はい。できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻バリアリール(マグネット付)
反射バリアリール
自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シート
自動巻バリアリール バリアリール用保護シール
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格5,915-6,950 -4,3914,248 -3,206 -217
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品バリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリールその他
シート厚み(mm)0.20.30.20.50.2-
質量(g)310.000310.000150170.00040.00010.000
シート幅(mm)6060505050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング