ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリール(ロープタイプ)

通常単価(税別)
33,120
税込単価
36,432
通常出荷日:1日目

【特長】・ばねの力でロープを巻取ります。・コンパクトで移動持ち運びに便利です。・ロープの取替えが簡単で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    バリアリール
  • JANコード
    4993091100642
  • トラスココード
    418-4866
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    ドラム:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 材質2
    トラロープ:ポリエチレン(PE)
  • ストローク(m)
    10
  • ロープ径(mm)
    12
  • ロープ色
    黄/黒
  • 特長
    ばねの力でロープを巻取ります。コンパクトで移動持ち運びに便利です。ロープの取替えが簡単です。ばねの力で最大10m張出し可能です。
  • 用途
    工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。
  • 材質/ドラム
    SPCC
  • 材質/トラロープ
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様
    コーンアタッチメント2個
  • セット内容
    取付ブラケット
  • 内容量
    1台

型番:

BRR-1210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRR-1210の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
バリアリール
JANコード
4993091100642
トラスココード
418-4866
質量(g)
4800.0
材質1
ドラム:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質2
トラロープ:ポリエチレン(PE)
ストローク(m)
10
ロープ径(mm)
12
ロープ色
黄/黒
特長
ばねの力でロープを巻取ります。コンパクトで移動持ち運びに便利です。ロープの取替えが簡単です。ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途
工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。
材質/ドラム
SPCC
材質/トラロープ
ポリエチレン(PE)
仕様
コーンアタッチメント2個
セット内容
取付ブラケット
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRR-1210

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,120
( 36,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねの力でロープを巻取ります。
・コンパクトで移動持ち運びに便利です。
・ロープの取替えが簡単です。
・ばねの力で最大10m張出し可能です。
【用途】
・工事・作業場所での立入り禁止。
・危険区域等の侵入防止。
・会社・店舗等の駐車場

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリール(ロープタイプ)の型番BRR-1210のページです。 型番BRR-1210に関する仕様情報を記載しております。
バリアリール(ロープタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリール(ロープタイプ)
自動巻バリアリール バリアリール用保護シール
自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)
自動巻バリアリール オプションプレート
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
自動巻バリアリールコーンアタッチメント
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格33,12021798070039,750980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションその他カラーコーン用オプション
オプション品バリアリールその他バリアリールその他その他バリアリール
JANコード499309110064249930911016494993091102516499309110163249930911060574993091101397
トラスココード418-4866481-2140759-5026481-2131377-4963404-6617
質量(g)4800.010.00060.00050.00017800.050.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング