ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スポットエアコン延長ダクト

スポットエアコン延長ダクト KCD-125D1S
通常単価(税別)
4,679
税込単価
5,147
通常出荷日:5日目

【特長】・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました。・ドレン水の排水サイクルは約...

詳細を確認

型番:

KCD-125D1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KCD-125D1Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
径(mm)
125
長さ(mm)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
適合機種
SUASSP1DS、SUASSP1DT、SUASP1DS SUASP1DT、SUASSP2B、SUASP2BU SUASP3AU、SUASP1DS、SUASP1DT
質量(g)
1300
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
KCD-125D1S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,679
( 5,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました。
・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットエアコン延長ダクトの型番KCD-125D1Sのページです。 型番KCD-125D1Sに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン延長ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン延長ダクト
イワタニカセットガスジュニア2P
[EA991HB-105-124用]給油ノズル
メーカーダイキン工業(空調)アズワンアズワン
通常価格4,679432530
通常出荷日5日目1日目8日目
商品タイプ関連用品--
その他オプション--
径(mm)125--
長さ(mm)1000--
材質ポリプロピレン(PP)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト