ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 (ハンガータイプ) SF-45MHV-1VP

全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

通常単価(税別)
53,752
税込単価
59,127
通常出荷日:4日目

【特長】・全閉式モーターを採用しています。・天井や梁から吊るして使用します。・床や壁に設置スペースがな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    120/180
  • ハネ径(cm)
    45
  • 詳細タイプ
    組立式 首振式
  • JANコード
    4538634168330
  • トラスココード
    460-2781
  • 質量(g)
    10200.0
  • 材質1
    ハネ:樹脂
  • 奥行(mm)
    305
  • 高さ(mm)
    1375(パイプ2本取り付け時)
  • 電源コード長さ(m)
    12
  • 幅(mm)
    515
  • 風量調節
    無段変速式
  • 首振り
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    3.2/4.9円/h
  • 設置タイプ
    ハンガー
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    215
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    245
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    3.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    5.0円/h
  • 材質
    プラスチック
  • 仕様
    最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
  • 風量調整
    無段変速式
  • ハネ
    交換用ハネ:SF-45M-P-F
  • 首振角度 (°)
    87
  • 羽枚数 (枚)
    4
  • 付属品
    ワイヤードリモコン
  • 内容量
    1台

型番:

SF-45MHV-1VP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

全閉式工場扇(無段変速式・ハンガータイプ)の詳細

全閉式工場扇(無段変速式・ハンガータイプ) イメージ

全閉式工場扇(無段変速式・ハンガータイプ) イメージ

  • サーマルプロテクター内蔵:モータ保護装置、モータの異常過熱時にモータをストップ

商品仕様

  • タイプ:ハンガータイプ
  • ハネ材質:プラスチック
  • 電動機:全閉型
  • ハネ径:45cm
  • 質量:10.2Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:120W/180W
  • 最大風速:405(m/min)/465(m/min)
  • 最大風量:215m3/min
  • 最大風量:245m3/min

SF-45MHV-1VP

  • 電源:100V

SF-45MHV-2VP

  • 電源:単相200V
SF-45MHV-2VP

SF-45MHV-1VPの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
ハネ径(cm)
45
詳細タイプ
組立式 首振式
JANコード
4538634168330
トラスココード
460-2781
質量(g)
10200.0
材質1
ハネ:樹脂
奥行(mm)
305
高さ(mm)
1375(パイプ2本取り付け時)
電源コード長さ(m)
12
幅(mm)
515
風量調節
無段変速式
首振り
標準消費電力料金(50/60Hz)
3.2/4.9円/h
設置タイプ
ハンガー
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
215
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
245
標準消費電力料金(50Hz)
3.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
5.0円/h
材質
プラスチック
仕様
最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
風量調整
無段変速式
ハネ
交換用ハネ:SF-45M-P-F
首振角度(°)
87
羽枚数(枚)
4
付属品
ワイヤードリモコン
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-45MHV-1VP

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,752
( 59,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全閉式モーターを採用しています。
・天井や梁から吊るして使用します。
・床や壁に設置スペースがない場合に最適です。
・風量を無段階に調節できるリモコン付です。(無段変速式)
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 (ハンガータイプ)の型番SF-45MHV-1VPのページです。 型番SF-45MHV-1VPに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に異常音や振動がある
A
ハネの固定ネジがゆるんでいませんか?ハネの固定ネジをしっかり締付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格53,75237,896 -36,70843,554150,56751,921 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目2日目1日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇-工場扇工場扇
電源(V)単相100-三相200-三相200-
消費電力(W)(50/60Hz)120/180-105/155120/180-120/180
ハネ径(cm)45-45455045
詳細タイプ組立式 首振式組立式 首振式組立式 首振式-首振式-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト