ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP SF-45MT-2VP

全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

通常単価(税別)
36,708
税込単価
40,379
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています・動力電源(三相200V)が使えるので長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    三相200
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    105/155
  • ハネ径(cm)
    45
  • 詳細タイプ
    組立式 首振式
  • JANコード
    4538634168439
  • トラスココード
    460-2803
  • 質量(g)
    9500.0
  • 材質1
    ハネ:樹脂
  • 奥行(mm)
    315
  • 高さ(mm)
    580
  • 電源コード長さ(m)
    2(プラグなし)
  • 幅(mm)
    515
  • 風量調節
    2段式(強・弱)
  • 首振り
  • ハネ材質
    樹脂
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    1.4/2.1円/h
  • 設置タイプ
    壁掛け
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    215
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    245
  • 材質
    ハネ:樹脂、脚:鉄
  • 仕様
    最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
  • 風量調整
    2段式(強・弱)
  • ハネ
    交換用ハネ:SF-45M-P-F
  • 首振角度 (°)
    87
  • 羽枚数 (枚)
    4
  • 付属品
    ハネ(プラスチック製4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 当商品は完成品ではございません。お客様ご自身で組み立てが必要です。

型番:

SF-45MT-2VP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

専用部品

首振りツマミ組品、樹脂製羽根

全閉式工場扇(2段速調式・壁掛タイプ)の詳細

全閉式工場扇(2段速調式・壁掛タイプ) イメージ

全閉式工場扇(2段速調式・壁掛タイプ) イメージ

商品仕様

  • タイプ:ウォールタイプ
  • ハネ材質:プラスチック
  • 電動機:全閉型
  • ハネ径:45cm
  • 電源:3相200V
  • 質量:9.5Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:105W/155W
  • 最大風速:405m/min/465m/min
  • 最大風量:215m3/min
  • 最大風量:245m3/min
SF-45MV-1VP

SF-45MT-2VPの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
[200] 三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
105/155
ハネ径(cm)
45
詳細タイプ
組立式 首振式
JANコード
4538634168439
トラスココード
460-2803
質量(g)
9500.0
材質1
ハネ:樹脂
奥行(mm)
315
高さ(mm)
580
電源コード長さ(m)
2(プラグなし)
幅(mm)
515
風量調節
2段式(強・弱)
首振り
ハネ材質
樹脂
標準消費電力料金(50/60Hz)
1.4/2.1円/h
設置タイプ
壁掛け
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
215
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
245
材質
ハネ:樹脂、脚:鉄
仕様
最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
風量調整
2段式(強・弱)
ハネ
交換用ハネ:SF-45M-P-F
首振角度(°)
87
羽枚数(枚)
4
付属品
ハネ(プラスチック製4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-45MT-2VP

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,708
( 40,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています
・動力電源(三相200V)が使えるので長時間の使用には経済的です
・風量「強・弱」の2速式です
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風

ご注意

  • 当商品は完成品ではございません。お客様ご自身で組み立てが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VPの型番SF-45MT-2VPのページです。 型番SF-45MT-2VPに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社の生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
自社の工場内、検査場に取付て使用しています。検査場は空調が完備されていますが、空気の循環が足りないとの現場からの要望があ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に異常音や振動がある
A
設置場所に脚が確実に固定されていますか?取り付けボルト・ナットをしっかり締付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格36,70837,896 -41,06053,75261,089 -158,278
通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目1日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇-工場扇工場扇工場扇
電源(V)三相200--単相100-三相200
消費電力(W)(50/60Hz)105/155-120/180120/180120/180-
ハネ径(cm)45-45454550
詳細タイプ組立式 首振式組立式 首振式-組立式 首振式-首振式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト