17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

通常単価(税別)
37,89641,252
税込単価
41,68645,377
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 詳細タイプ
    組立式 首振式
  • 材質1
    ハネ:樹脂
  • 材質2
    脚:鉄
  • 風量調節
    3段式
  • 材質
    ハネ:樹脂、脚:鉄
  • 仕様
    最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
  • 風量調整
    3段式(強・中・弱)
  • ハネ
    交換用ハネ:SF-45M-P-F
  • 本体寸法(幅) (mm)
    880
  • 本体寸法(奥行) (mm)
    760
  • 首振角度 (°)
    87
  • 羽枚数 (枚)
    4
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

全閉式工場扇(スタンドタイプ)(電源コード1.9m)の詳細

全閉式工場扇(スタンドタイプ)(電源コード1.9m) イメージ

全閉式工場扇(スタンドタイプ)(電源コード1.9m) イメージ

商品仕様

  • サーマルプロテクター
  • ハネ材質:プラスチック
  • 周波数:50Hz/60Hz

SF-45MS-1VP

  • 電源:100V
  • ハネ式:45cm
  • 質量:10.4Kg
  • 消費電力:120W/180W
  • 最大風速:405m/min、465m/min
  • 最大風量:215m3/min、245m3/min

SF-45MS-2VP

  • 電源:単相200V
  • ハネ式:50cm
  • 質量:10.4Kg
  • 消費電力:120W/180W
  • 最大風速:405m/min、465m/min
  • 最大風量:215m3/min、245m3/min

SF-50FS-1VP

  • 電源:100V
  • ハネ式:50cm
  • 質量:13.1Kg
  • 消費電力:180W/265W
  • 最大風速:445m/min、520m/min
  • 最大風量:270m3/min、310m3/min

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

      • 200
  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • ハネ径(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電源コード長さ(m)

  • 首振り

  • 標準消費電力料金(50/60Hz)

  • 設置タイプ

  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)

  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

消費電力(W)(50/60Hz)

ハネ径(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源コード長さ(m)

首振り

標準消費電力料金(50/60Hz)

設置タイプ

最大風量([[M3]]/min)(50Hz)

最大風量([[M3]]/min)(60Hz)

本体寸法(高さ)

(mm)

内容量

最小発注数量
単相100
120/180
45
4538634168033
390-7473
10400.0
1.9
-
3.2/4.9円/h
-
-
-
1245
1台
1個
[200] 単相200
120/180
45
4538634168040
448-9331
10400.0
2
-
3.2/4.9円/h
-
-
-
1245
1台
1個
単相100
180/265
50
4538634167036
390-6515
13100.0
2
4.9/7.2円/h
スタンド
270
310
1290
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,896
( 41,686 )
4日目
38,632
( 42,495 )
1日目
41,252
( 45,377 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
【用途】
・工場・倉庫の換気や送風。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 (スタンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に異常音や振動がある
A
センタースタンドと脚パイプは正しく装着、固定していますか?モーターネック部の締付けボルトをしっかり締付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格37,896-36,70843,55453,75251,921 -20,008
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目1日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇-工場扇工場扇工場扇
詳細タイプ組立式 首振式組立式 首振式-組立式 首振式--
材質1ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:アルミハネ:樹脂--
材質2脚:鉄-脚:鉄---
風量調節3段式2段式(強・弱)3速式無段変速式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト