17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

通常単価(税別)
85,000
税込単価
93,500
通常出荷日:18日目

【特長】・高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。・RoHS対応品です。・JI...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • ファン形状
    ターボ型

型番:

KDH3SL-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDH3SL-60HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
-/11.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
JANコード
4560136262032
トラスココード
102-4518
質量(g)
23500.0
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
-/2.11
出力(kW)
-
消費電力(W)(50/60Hz)
-
吐出口外径(mm)
75
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
326
高さ(mm)
500
幅(mm)
492
周波数(Hz)(Hz)
60
出力(kW)50Hz
-
出力(kW)60Hz
-
特長
-
用途
-
ファン形状
ターボ型
内容量
-
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 周波数(Hz)(Hz)

  • 出力(kW)50Hz

  • 出力(kW)60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDH3SL-60HZ

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

周波数(Hz)

(Hz)

出力(kW)50Hz

出力(kW)60Hz

特長

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
単相100
-/11.5
-
4560136262032
102-4518
23500.0
-/2.11
-
-
75
326
500
492
60
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,000
( 93,500 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
・RoHS対応品です。
・JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
【用途】
・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプの型番KDH3SL-60HZのページです。 型番KDH3SL-60HZに関する仕様情報を記載しております。
強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ
高圧電動送風機 (ターボファン)
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格85,00041,125117,281 -224,06317,133 -26,866 -
通常出荷日18日目18日目11日目〜18日目1日目〜1日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレーム
ファン形状ターボ型-ターボ型-プレートプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング