17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 (多段ターボファン)

通常単価(税別)
109,942
税込単価
120,936
通常出荷日:4日目

【特長】・専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高風圧を実現します。・連続運転や負荷変動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 吐出口外径 (mm)
    75
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 奥行 (mm)
    408
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    多段ターボ
  • 内容量
    1台

型番:

HB5E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB5Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
8.8/4.5
詳細タイプ
-
JANコード
4560136262322
トラスココード
467-4863
質量(g)
33000.0
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
4.61/6.67
出力(kW)(50/60Hz)
0.75
消費電力(W)(50/60Hz)
-
吐出口外径(mm)
75
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
408
高さ(mm)
331
幅(mm)
631
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用
出力(kW)50Hz
0.75
出力(kW)60Hz
0.75
特長
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高風圧を実現します。連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
用途
集じん機,印刷機械,クリーニング機械,ダンボール機械,紡織機械,塗装機械など。
ファン形状
多段ターボ
仕様
-
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 出力(kW)50Hz

  • 出力(kW)60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB5E

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

高さ

(mm)

(mm)

出力(kW)50Hz

出力(kW)60Hz

特長

用途

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
8.8/4.5
-
4560136262322
467-4863
33000.0
4.61/6.67
0.75
-
331
631
0.75
0.75
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高風圧を実現します。連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
集じん機,印刷機械,クリーニング機械,ダンボール機械,紡織機械,塗装機械など。
-
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,942
( 120,936 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高風圧を実現します。
・連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
・50/60Hz兼用です。
【用途】
・集じん機、印刷機械、クリーニング機械、ダンボール機械、紡織機械、塗装機械など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 (多段ターボファン) の型番HB5Eのページです。 型番HB5Eに関する仕様情報を記載しております。
電動送風機 (多段ターボファン) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 (多段ターボファン)
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所昭和電機淀川電機製作所
通常価格109,94297,145 -22,519 -125,860 -67,647 -128,110
通常出荷日4日目5日目〜1日目〜18日目1日目〜15日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200-三相200三相200三相200
吐出口外径(mm)7515055150-75
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ-アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)408-185--406
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング