ファクトリーサプライ用品技術窓口





【特長】・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。・あらゆ...
詳細を確認
Y1.5(防滴型)

N3

N4T

N5(全閉外扇型)
注意事項
安全上のため、吸込口及び吐出口には金網を取り付けています。取り外しての運転は安全確保の上、十分にご注意ください。
製造国: 日本

部品展開図
| 品番 | 電源 (V) | 出力 (kW) | 最大風量(m3/min) 50/60Hz | 最大静圧(kPa) 50/60Hz | 吐出口外径 (mm) | 標準消費 電力料金 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1.5 | 単相100 | 0.030 | 1.1/1.3 | 0.36/0.51 | 44 | 0.81円/h | 3.4 |
| Y2 | 単相100 | 0.045 | 2.0/2.3 | 0.36/0.52 | 55 | 1.22円/h | 3.9 |
| Y2T | 三相200 | 0.045 | 2.0/2.3 | 0.36/0.52 | 55 | 0.61円/h | 3.9 |
| 品番 | 電源 (V) | 出力 (kW) | 最大風量(m3/min) 50/60Hz | 最大静圧(kPa) 50/60Hz | 吐出口外径 (mm) | 標準消費 電力料金 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2.5 | 単相100 | 0.125 | 4.0/5.0 | 0.63/0.88 | 70 | 3.38円/h | 9.6 |
| N2.5T | 三相200 | 0.125 | 4.0/5.0 | 0.63/0.88 | 70 | 1.69円/h | 9.6 |
| EN3 | 単相100 | 0.125 | 6.0/7.0 | 0.59/0.88 | 75 | 3.38円/h | 10 |
| EN3T | 三相200 | 0.125 | 6.0/7.0 | 0.59/0.88 | 75 | 1.69円/h | 10 |
| N3 | 単相100 | 0.200 | 6.5/8.0 | 0.81/1.18 | 75 | 5.4円/h | 12 |
| N3T | 三相200 | 0.200 | 6.5/8.0 | 0.81/1.18 | 75 | 2.7円/h | 12 |
| N4 | 単相100 | 0.200 | 7.5/9.0 | 0.81/1.17 | 100 | 5.4円/h | 12.6 |
| N4T | 三相200 | 0.200 | 7.5/9.0 | 0.81/1.17 | 100 | 2.7円/h | 12.6 |
| N5 | 単相100 | 0.400 | 15.0/17.0 | 1.18/1.67 | 125 | 10.8円/h | 20 |
| N5T | 三相200 | 0.400 | 15.0/17.0 | 1.18/1.67 | 125 | 5.4円/h | 18.5 |
| N6TE | 三相200 | 0.75 | 23.0/28.0 | 1.42/2.06 | 150 | 10.13円/h | 32 |
| N6TB | 三相200 | 1.500 | 30.0/35.0 | 1.91/2.75 | 150 | 20.25円/h | 38 |
| N6TP | 三相200 | 0.75 | 23.0/28.0 | 1.42/2.06 | 125 | 10.13円/h | 32.0 |

EN3、EN3T

N3、N3T

N4、N4T

N5、N5T

N6TP、N6TE

N6TB
創業以来作り続けて蓄積した技術と品質管理によって高品質な送風機を製作しています。
また,連続運転や負荷変動・省エネルギー等を想定した自社一貫生産の専用モータを搭載
することで長寿命を実現しております。安心してお客様の製品への組込に御使用頂けます。
【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):18,097円~

テラル
リングブロワ VFZ-A型
5通常価格(税別):130,444円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

スイデン
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
4通常価格(税別):10,314円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~