17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
  • 2S
  • 2ST、CN3、CN3T、CN4、CN4T、CN5、CN5T、CN6TE、CN8T

電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

通常単価(税別)
22,35123,438
税込単価
24,58625,782
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。・50/60Hz兼用です。・RoHS指令適合製品で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    1.9/2.3
  • 詳細タイプ
    防滴型
  • 最大静圧(50/60Hz) (kPa)
    0.27/0.39
  • 出力(kW)
    0.047
  • 吐出口外径 (mm)
    55
  • 材質1
    アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 奥行 (mm)
    185
  • 高さ (mm)
    180
  • 幅 (mm)
    181
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • 出力(kW)50Hz
    0.047
  • 出力(kW)60Hz
    0.047
  • 特長
    小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。50/60Hz兼用です。品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
  • 用途
    印刷機械,乾燥機,プラスチック押出機,熱風発生機,機器冷却など製品・設備組み込み。
  • ファン形状
    シロッコ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シロッコ羽根を搭載し、一定の風量を得るのに最も小型の送風機

2S(防滴型)

2S(防滴型)

CN5(全閉外扇型)

CN5(全閉外扇型)

主な用途

  • 乾燥機(送風、循環、排気)
  • 焼却炉(燃焼補助、排気、循環)
  • プラスチック押出機(乾燥、冷却)
  • 熱風発生機(送風)
  • クリーニング機械(乾燥)
  • 印刷機械(インク乾燥)
  • 製パン機械(分別、冷却、乾燥)
  • その他一般送排風

注意事項

安全上のため、吸込口及び吐出口には金網を取り付けています。取り外しての運転は安全確保の上、十分にご注意ください。

製造国: 日本

部品

部品展開図

部品展開図

製品仕様

防滴型モータータイプ

品番電源
(V)
出力
(kW)
最大風量(m3/min)
50/60Hz
最大静圧(kPa)
50/60Hz
吐出口外径
(mm)
標準消費
電力料金
質量
(kg)
2S単相1000.0471.9/2.30.27/0.39551.27円/h3.3
2ST三相2000.0471.9/2.30.27/0.39550.63円/h3.2

全閉外扇型モータータイプ

品番電源
(V)
出力
(kW)
最大風量(m3/min)
50/60Hz
最大静圧(kPa)
50/60Hz
吐出口外径
(mm)
標準消費
電力料金
質量
(kg)
CN3単相1000.1255.5/6.00.44/0.69753.38円/h9.0
CN3T三相2000.1255.5/6.00.44/0.69751.69円/h9.0
CN4単相1000.2009.0/10.00.54/0.781005.40円/h11.5
CN4T三相2000.2009.0/10.00.54/0.781002.70円/h11.5
CN5単相1000.40016.0/18.00.71/1.0312510.80円/h17.5
CN5T三相2000.40016.0/18.00.71/1.031255.40円/h16.0
CN6TE三相2000.75024.0/29.00.88/1.2715010.13円/h24.0
CN8T三相2001.50038.0/36.01.13/1.6220020.25円/h32.0

製品仕様

品番電源
(V)
出力
(kW)
最大風量(m3/min)
50/60Hz
最大静圧(kPa)
50/60Hz
吐出口外径
(mm)
標準消費
電力料金
質量
(kg)
CN6TP三相2000.7524.0/29.00.88/1.2715010.13円/h24.0

外形図

※単位mm。( )内数字は全密閉仕様モータの場合。

CN3、CN3T

CN3、CN3T

CN4、CN4T

CN4、CN4T

CN5、CN5T

CN5、CN5T

CN6TP、CN6TE

CN6TP、CN6TE

CN8T

CN8T

開発秘話

 

創業以来作り続けて蓄積した技術と品質管理によって高品質な送風機を製作しています。また,連続運転や負荷変動・省エネルギー等を想定した自社一貫生産の専用モータを搭載することで長寿命を実現しております。安心してお客様の製品への組込に御使用頂けます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

電源

(V)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
単相100
4560136265064
109-7466
3300.0
1台
10
1個
三相200
4560136265071
467-4138
3200.0
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,351
( 24,586 )
1日目
23,438
( 25,782 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
・50/60Hz兼用です。
・RoHS指令適合製品です。
【用途】
・印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高温の気体の搬送は出来ますか?
A
耐熱型(max200℃)をご用意しております。
Q屋外での使用は出来ますか?
A
出来ません。屋内専用機種になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ
電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
電動送風機 (多段ターボファン)
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
強力送風機 ブルージェットファン ライト BJ-4041
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所スイデン淀川電機製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格22,351-17,133 -260,271 -118,536346,750308,050
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目18日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.9/2.3-39/44-220/250140/170
詳細タイプ防滴型防滴型----
最大静圧(50/60Hz)(kPa)0.27/0.39-----
出力(kW)0.047-----

送風機カテゴリの売れ筋ランキング