17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高木綱業 避難用ロープはしご

通常単価(税別)
19,88731,097
税込単価
21,87634,207
通常出荷日:1日目

【特長】・ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。・使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • ステップ幅(mm)
    450
  • ロープ径(mm)
    12
  • 上部取付金具
    鍛造フック0.5t用
  • 踏ざん間隔(mm)
    400
  • 幅(mm)
    350
  • 材質1
    ロープ:ビニロン
  • 材質2
    ステップ:木材
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 伸縮前全長(m)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • フック開口寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

伸縮前全長

(m)

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

フック開口寸法

(mm)

最小発注数量
5~5.9
5
4943956901013
4300.0
461-4798
22
1個
6~
7
4943956901020
5900.0
461-4801
22
1個
3~3.9
3
4943956901051
3300.0
761-7984
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,731
( 29,404 )
1日目
31,097
( 34,207 )
1日目
19,887
( 21,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
・使いやすく、熱にも強いタイプです。
・ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高木綱業 避難用ロープはしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高木綱業 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご
ピカ 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご EKシリーズ
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
メーカー高木綱業アズワンピカコーポレイションアズワンピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格19,887-22,800 -19,781 -43,732 -18,91327,739
通常出荷日1日目7日目〜5日目〜12日目7日目7日目
商品タイプ1連はしご-1連はしご-1連はしご1連はしご
規格規格無し-規格無し-規格無し規格無し
最大使用質量(kg)150-600100600600
ステップ幅(mm)450-----
ロープ径(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング