17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

避難用ロープはしご
アズワン
業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S
アルインコ
電子天秤EA715C
エスコ
ピカ 避難用ロープはしご

ピカ 避難用ロープはしご

通常単価(税別)
19,78136,204
税込単価
21,75939,824
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【仕様】・踏ざん間隔(mm):330、幅(m...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • 踏ざん間隔(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • ロープ径(mm)

  • 上部取付金具

  • 幅(mm)

  • 内幅間隔(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

全長(m)

踏ざん間隔(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

ロープ径(mm)

上部取付金具

幅(mm)

内幅間隔(mm)

最小発注数量
243-0142
4
330
4989247296017
6900
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
243-0151
5
330
4989247296024
7900
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
243-0169
6
330
4989247296031
9300
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
243-0177
7
330
4989247296048
10300
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
243-0185
8
330
4989247296055
11400
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
243-0193
9
330
4989247296062
12400
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
457-8473
10
330
4989247296079
15000
ロープ:ビニロン
ステップ:鋼製クロメートメッキ
12.5
窓枠用
350
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,781
( 21,759 )
5日目
21,959
( 24,155 )
5日目
24,589
( 27,048 )
5日目
26,768
( 29,445 )
5日目
29,398
( 32,338 )
5日目
31,758
( 34,934 )
5日目
36,204
( 39,824 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・はしご取付金具を交換できます。【用途】・避難用。【仕様】・踏ざん間隔(mm):330、幅(mm):350、内幅間隔(mm):320・ロープ径(mm):12.5・耐荷重(kg):600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 避難用ロープはしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご
避難用ロープはしご EKシリーズ
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご EK型6m
メーカーピカコーポレイションアズワンアズワンピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格19,781-22,800 -43,732 -18,91327,73923,326
通常出荷日5日目〜7日目〜12日目7日目7日目7日目
商品タイプ1連はしご--1連はしご1連はしご1連はしご
規格規格無し--規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)600-100600600600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング