17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

Gマット(粘着マット)【1~4個入り】

Gマット(粘着マット)
通常単価(税別)
9967,857
税込単価
1,0968,643
通常出荷日:1日目

強力な粘着力と衝撃吸収能力により対象物底面に貼り付けるだけで転倒を防ぐマット。【特長】・衝撃吸収率は9...

詳細を確認
  • ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。
  • 対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Gマット(粘着マット)

Gマット(粘着マット)

Gマット(粘着マット)

仕様

  • 色:透明

材質

  • ウレタンエラストマー

製造国

  • 日本

特性・使用用途

弾力性/粘着性/衝撃吸収性が抜群。

弾力性/粘着性/衝撃吸収性が抜群。

  • 弾力性抜群。
  • 粘着性抜群。
  • 衝撃吸収性が抜群。
  • パソコン・OA機器の耐震に。
  • 電子顕微鏡、計測器の防振に。
  • 金庫の転倒防止、盗難防止
  • コンプレッサーの騒音低減に。

品番、寸法、荷重、質量

品番本体寸法(mm)
幅×長さ×厚み
均等荷重(kg)質量
(g/袋)
TR-GM21-TM20×20×515(4枚で)20
TR-GM25-TM25×25×525(4枚で)25
TR-GM30-TM30×30×540(4枚で)30
TR-GM40-TM40×40×570(4枚で)45
TR-GM50-TM50×50×5100(4枚で)65
TR-GM100-TM100×100×5125(1枚で)65
TR-GM200-TM200×200×5500(1枚で)235

注意・禁止事項

  • ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。
  • 対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください(鉄板はGマットと同サイズ)。
  • ピンポイントでの使用を避けてください(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)。
  • 保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

長さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
20
20
15(4枚で)
4989999211382
416-3109
20.000
20
20
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

25
25
25(4枚で)
4989999211399
416-3117
25.000
25
25
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

30
30
40(4枚で)
4989999211405
416-3125
30.000
30
30
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

40
40
70(4枚で)
4989999215779
423-4316
45.000
40
40
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

50
50
100(4枚で)
4989999215786
423-4324
65.000
50
50
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

100
100
125(1枚で)
4989999215793
423-4332
65.000
100
100
1枚
10
1個
200
200
500(1枚で)
4989999215809
423-4341
235.000
200
200
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目
1,699
( 1,869 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
2,529
( 2,782 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
7,857
( 8,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な粘着力と衝撃吸収能力により対象物底面に貼り付けるだけで転倒を防ぐマット。
【特長】
・衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心。対応年数:5~7年。適応温度:-20℃~+75℃。
・繰り返し使用可能(汚れた場合は水洗いで粘着力が復活)。耐候性・絶縁性に優れる。
・工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付け可能。
・難燃性試験:UL-94 V-2相当。粘着力:水平1,550N 垂直3,550N(対SUS304、100㎜角あたり)。
・他第三者機関の物性データを多数取得。
【用途】
・社内PC・サーバー・プリンター・オフィス家具などの底面に貼るだけで地震対策が可能。

ご注意

  • ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。
  • 対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gマット(粘着マット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重量物の固定
5
満足度:5.0
重量のある物の下に設置。 地震がきても大丈夫そうです。 かなり強固に固定できます。 費用対効果はよいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q市場に多くの耐震マットがありますが、なぜ価格差があるのですか?
A
Gマットは高品質な素材を使用しております。加工性を容易にする一方で劣化、耐熱等のトラブルの源になる素材を使用せず、最高の加工技術と設備で生産し、公的機関を含めた豊富な試験データに裏打ちされた最高水準の粘着材をご提供しています。
Qカッターで切れますか?
A
カッターではうまく切ることが出来ません。表面加工をしているハサミを使用すると簡単にカットできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gマット(粘着マット)
Gマット(粘着マット・バータイプ)
Gマット(粘着マット) 丸型タイプ
耐震金具(フレキシブルジョイント)
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格996-10,449 -1,116 -15,339 -1,08015,192
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット家具転倒防止用金具その他家具転倒防止用金具
透明透明透明その他その他その他
厚み(mm)555---
材質1ウレタンエラストマーウレタンエラストマーウレタンエラストマーアクリル系接着剤オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)アクリル系接着剤
厚さ(mm)55--25-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング