17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止プレート たおれんゾウ(ロールタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

転倒防止プレート たおれんゾウ(ロールタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TZ-30

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじ・釘不要の簡単取り付けです。
・透明なので美観を損なわず目立ちません。
・ご使用サイズに合わせてハサミ、カッターなどでカットできます。
【用途】
・家具の下に敷くだけで、家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
透明
本体寸法幅(mm)
45
本体寸法長さ(mm)
300
本体寸法厚み(mm)
10(4本入)
トラスココード
375-9741
JANコード
4978684306021
質量(g)
188.000
材質1
ポリエチレン(PE)
特長
ねじ・釘不要の簡単取り付けです。透明なので美観を損なわず目立ちません。ご使用サイズに合わせてハサミ,カッターなどでカットできます。
質 量(g)
188
材質
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト