17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

消火器用格納箱 スチール

通常単価(税別)
5,73712,547特別価格
税込単価
6,31113,802特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・屋外型の消火器格納箱です・板厚:0.6mm【材質】・スチール

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

屋外型消化器格納箱

  • 屋外型の消化器格納箱。
  • 材質:スチール
 NB-101(10形用)

 NB-102(10型用)

NB-202(20形用)

NB-202(20型用)

10型用

品番格納消火器幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NB-10210型2本460×170×6005.0

20型用

品番格納消火器幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NB-20220型2本550×210×7508.2

型番リスト

表示件数

格納消火器

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

奥行(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
10型1本
4944424400205
310-6314
3200
600
170
235
1台
1個
10型2本
4944424400212
310-6322
5000
600
170
460
1台
1個
10型2本
4944424400212
310-6322
5000
600
170
460
1台
2個
20型1本
4944424400229
310-6331
4500
750
210
280
1台
1個
20型2本
4944424400236
310-6349
8200
750
210
550
1台
1個
20型2本
4944424400236
310-6349
8200
750
210
550
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,737
( 6,311 )
4日目
7,991
( 8,790 )
1日目
8,338
( 9,172 )
1日目
6,299
( 6,929 )
4日目
11,74410,732
( 11,805 )
4日目
12,54710,733
( 11,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外型の消火器格納箱です
・板厚:0.6mm
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器用格納箱 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器用格納箱 スチール
消火器スタンド
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)
消火器スタンド 表示板付
BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)
ABC粉末消火器(加圧式)
メーカー日本ドライケミカルテラモト日本ドライケミカルユニット日本ドライケミカルマルヤマエクセル
通常価格5,737-18,80018,0822,97940,74917,167
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目10日目1日目
商品タイプ消火器収納消火器収納消火器消火器収納消火器消火器
その他オプションオプション-オプション--
材質スチール-----
内容量1台-1本-1本-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング