ファクトリーサプライ用品技術窓口
資源循環型社会へおくる、環境にやさしいリサイクル薬剤を使用した粉末消火器。【特長】・破裂事故防止に役立...
詳細を確認| 型番 | PEP-4 | PEP-6 | PEP-20 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 国家検定合格品 | ||
| 型式承認番号 | 消第23~150号 | 消第23~151号 | 消第23~148号 |
| 総質量 | 約2.5kg | 約3.7kg | 約9.4kg |
| 全高 | 約396mm | 約439mm | 約585mm |
| 全幅 | 約200mm | 約200mm | 約265mm |
| 奥行 | 約96mm | 約112mm | 約164mm |
| 胴径(Wφ) | 89mm | 105mm | 156mm |
| 薬剤質量 | 1.2kg | 2.0kg | 6.0kg |
| 本体容量 | 1.46L | 2.35L | 8.1L |
| 消化能力単位 | A-1・B-3・C | A-2・B-3・C | A-5・B-12・C |
| 放射時間(20℃) | 約13秒 | 約15秒 | 約17秒 |
| 放射距離(20℃) | 3~5m | 3~6m | 4~7m |
| 防錆・耐食加工 | 赤色・合成樹脂塗料焼付塗装 | ||
| ホース | 約297mm | 約327mm | 約450mm |
| 充てん圧力値 | N2ガス 0.70~0.98MPa | ||
| 耐圧試験圧力値 | 2.00MPa | ||
資源循環型社会へおくる、環境にやさしいリサイクル薬剤を使用した粉末消火器。
【特長】
・破裂事故防止に役立つ蓄圧式。
・環境に優しいリサイクル薬剤を使用。
・リサイクルシール付
・使用温度範囲:-30~+40℃対応
【用途】
・事務所・工場などに最適。
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災に最適。

ヤマトプロテック
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IWASAKI
おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポール
0通常価格(税別):1,444円

アズワン
火消しスプレー(エアゾール)
0通常価格(税別):3,294円

ユニット
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
0通常価格(税別):1,112円

ユニット
消火器置場(スチール)
0通常価格(税別):6,086円~

ヤマトプロテック
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
0通常価格(税別):13,666円

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):2,888円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):12,078円~

アズワン
アズワン リンクワイヤーストッパー
0通常価格(税別):6,650円