17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

通常単価(税別)
11,214
税込単価
12,335
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています・リサイクルシール付【用途】・自動車搭載用・適用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    13
  • 薬剤量 (kg)
    2
  • 放射距離 (m)
    3~6
  • 高さ (mm)
    440
  • JANコード
    4994152001755
  • トラスココード
    390-7953
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    スチール
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 内容量
    1本

型番:

PEP-4V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PEP-4Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
13
薬剤量(kg)
2
放射距離(m)
3~6
高さ(mm)
440
JANコード
4994152001755
トラスココード
390-7953
質量(g)
4300.0
材質1
スチール
設計標準使用期限
10年
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEP-4V

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,214
( 12,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています
・リサイクルシール付
【用途】
・自動車搭載用
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4Vの型番PEP-4Vのページです。 型番PEP-4Vに関する仕様情報を記載しております。
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
ABC粉末消火器(加圧式)
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
メーカー初田製作所初田製作所マルヤマエクセルMORITA(モリタ防災テック)初田製作所MORITA(モリタ防災テック)
通常価格11,2146,5779,57421,65917,82024,347
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式加圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
ストップ機能
放射時間(秒)1315約15約1713約14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト