17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープキャッチャー

ロープキャッチャー【2個入り】

通常単価(税別)
474962
税込単価
5211,058
通常出荷日:1日目

ロープ用金具。【特長】・ロープ先端を簡単にアイ加工(輪加工)可能。【用途】・ロープの先端に輪が必要なシ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ロープの先に輪を作る(アイ加工)為の専用金具。

ロープの先に輪を作る(アイ加工)為の専用金具。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
材質
KJ-19-1120-80-30-mmロープキャッチャー SUS6mm用
ステンレス
KJ-18-1120-80-30-mmロープキャッチャー SUS9mm用
ステンレス
KJ-17-1120-80-30-mmロープキャッチャー SUS12mm用
ステンレス
KJ-18-2120-80-30-mmロープキャッチャー 鉄9mm用
スチール

アイ加工の方法

アイ加工が容易。

アイ加工が容易。

  1. 1.ロープ先端にビニルテープを強く巻き付けマンボカンを通し、マンボカンの両端を強くロープに食い込むようにペンチでカシメる。
  2. 2.図のようにロープをセット。
  3. 3.金槌やペンチなどでカシメる。
  4. 4.釘やプラスドライバーの先を4つの爪穴に立てて金槌で打ち込めば完了。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質詳細

  • 摘要(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質詳細

摘要

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
12
367-5637
50/袋
1袋(2個)
1パック

2個入り

ステンレス(SUS304)
9
367-5645
40/袋
1袋(2個)
1パック

2個入り

ステンレス(SUS304)
6
367-5661
30/袋
1袋(2個)
1パック

2個入り

スチール(メッキ)
9
367-5653
40/袋
1袋(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
1日目
878
( 966 )
1日目
802
( 882 )
1日目
474
( 521 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロープ用金具。
【特長】
・ロープ先端を簡単にアイ加工(輪加工)可能。
【用途】
・ロープの先端に輪が必要なシーンに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープキャッチャーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロープのアイ加工
5
満足度:5.0
使用歴5年以上。 トラック運搬時に使用するロープの先端をアイ加工しました。 簡単に施工できて良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q道具は必要ですか?
A
ペンチ、金づち、プラスドライバーなどの先の尖った道具などが必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープキャッチャー
ロープ アクリルロープ
PPトラックロープ
KPトラックロープ
ビニロン金剛打ロープ
パイレン カラーロープ 金剛打
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格474-564897 -578 -689 -1,082
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜6日目
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
材質その他その他その他ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃ビニロンその他
その他オプション-----
内容量1袋(2個)1巻1巻1巻1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング