ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ アクリルロープ A-86

ロープ アクリルロープ

通常単価(税別)
564
税込単価
620
通常出荷日:1日目

非常に柔らかく、発色に優れた素材のロープ。【特長】・動物繊維に似た手触りで保温性が良い。・細手ロープを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 種類
    3つ打
  • 材質
    その他
  • その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    6×10
  • 材質詳細
    アクリル
  • 色詳細
    紅白
  • 包装形態
    袋入
  • JANコード
    4903599051704
  • トラスココード
    367-4606
  • 材質1
    アクリル
  • 質量(g)
    120
  • 内容量
    1巻

型番:

A-86
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保温性があり、手触りが良いロープ

コンパクトな小袋入りタイプ

コンパクトな小袋入りタイプ

アクリルロープ 3つ打タイプ 6×10の仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)先端加工  
A-86コウハクアクリルロ-プ6mm×10m
270-100-50-mmテープ止め  

この商品の特長について(3つ打タイプのロープについて)

ロープの打ち方の特長 ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”によって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にストランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストランドの数を表す。

ロープの打ち方の特長
ロープは一般に、”繊維糸“→”ヤーン” →”ストランド”に
よって構成されている。繊維糸を撚ったものを”ヤーン”、
それを数十本束ねて撚ったものを”ストランド”、最後にス
トランドを撚ってロープとなる。「××打ち」の××はストラ
ンドの数を表す

3打ち ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚られており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のものを「S撚り」と言う。

3打ち
ロープと言えば通常この打ち方。3本のストランドで撚ら
れており、強度に優れる。ロープを縦にして、ロープの目
が右上から左下に流れているものを「Z撚り」、その逆のも
のを「S撚り」と言う。

拡大写真

拡大写真

A-86の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
3つ打
材質
その他
その他
線径×長さ(mm×m)
6×10
材質詳細
アクリル
色詳細
紅白
包装形態
袋入
JANコード
4903599051704
トラスココード
367-4606
材質1
アクリル
質量(g)
120
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-86

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
1日目

詳細情報

基本情報

非常に柔らかく、発色に優れた素材のロープ。
【特長】
・動物繊維に似た手触りで保温性が良い。
・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
【用途】
・祭事等の幕用や、装飾用に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープ アクリルロープの型番A-86のページです。 型番A-86に関する仕様情報を記載しております。
ロープ アクリルロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ アクリルロープ
パイレン カラーロープ 金剛打
パイレン金剛打ドラム巻 5φ
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
軽量標準トラロープ
パイレン カラーロープ 3ツ打
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクアズワンユタカメイク
通常価格5641,08212033,997650 -491 -
通常出荷日1日目6日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプロープロープロープ標識ロープ標識ロープロープ
種類3つ打金剛打金剛打3つ打クロスロープ3つ打
材質その他その他その他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)その他
その他グリーン-その他その他-
線径×長さ(mm×m)6×105×105×20012×100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング