17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタータロープ(金剛打タイプ)

通常単価(税別)
117257
税込単価
129283
通常出荷日:1日目

スターター用のロープ。【特長】・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。・強度は3つ打に比べ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
NX-50150-80-10-mmスターターロープ約2.5mm×2m
テープ止め金剛打
NX-51150-80-10-mmスタータロープ約3mm×2m
テープ止め金剛打
NX-52150-80-10-mmスターターロープ約3.5mm×2m
テープ止め金剛打
NX-53150-80-10-mmスタータロープ約4mm×2m
テープ止め金剛打
NX-55150-80-10-mmスターターロープ約4.5mm×2m
テープ止め金剛打
NX-54150-80-10-mmスタータロープ約5mm×2m
テープ止め金剛打

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
2.5×2
4903599111361
397-7668
2.5
8.000
1巻
5個
3.0×2
4903599111378
367-6251
3
12.000
1巻
5個
3.5×2
4903599111385
397-7676
3.5
15.000
1巻
5個
4.0×2
4903599111392
367-6269
4
20.000
1巻
5個
5.0×2
4903599111408
367-6277
5
35.000
1巻
5個
4.5×2
4903599112160
397-7684
4.5
25.000
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
1日目
156
( 172 )
1日目
166
( 183 )
1日目
211
( 232 )
1日目
257
( 283 )
1日目
224
( 246 )
1日目

詳細情報

基本情報

スターター用のロープ。
【特長】
・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なくねじれにくい。
【用途】
・あらゆる農業機械、草刈り機やチェンソー、建設機械などのエンジン始動用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタータロープ(金剛打タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
草刈作業機の補修
4
満足度:4.0
草刈作業機の修理に使用。ちょうどよい長さと太さで助かりました。
0人が参考にしています。
エンジン発電機用
5
満足度:5.0
エンジン発電機用のひもはよく切れるので、当商品にはとても助けられてます。 ひもの先端にグリップが付いているといいと思う。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qロープに中芯はありますか?
A
中芯入りです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタータロープ(金剛打タイプ)
マニラロープドラム巻
ポリエステルロープ(金剛打タイプ)
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
クレモナ 金剛打ロープ A-75
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格117-13,539 -378 -370 -966702 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類金剛打3つ打金剛打金剛打金剛打金剛打
材質ナイロンその他ポリエステル綿ビニロンナイロン
その他
包装形態袋入ドラム巻----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング