17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
  • 袋入タイプ(A-62、A-63、A-64、A-65)
  • ドラム巻タイプ(PRCX-5、PRCX-6)

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

通常単価(税別)
37020,675
税込単価
40722,743
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープ。【用途】・農園芸、祭礼用、各種結束等。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ

金剛打ち

金剛打ち

品番など

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
A-215270-80-30-mm綿ロープ金剛打3mm×10m
テープ止め
A-62270-80-30-mm綿ロープ金剛打3mm×20m
テープ止め
A-63270-80-35-mm綿ロープ金剛打4mm×10m
テープ止め
A-64270-100-40-mm綿ロープ金剛打5mm×10m
テープ止め
A-65270-100-50-mm綿ロープ金剛打6mm×10m
テープ止め
A-211270-150-50-mm綿ロープ金剛打8mm×10m
テープ止め
RCX-5150-305-305mm綿金剛打ドラム巻9mm×150m
テープ止め
RCX-6180-305-305mm綿金剛打ドラム巻12mm×100m
テープ止め

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 包装形態

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

包装形態

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
3×20
袋入
-
367-4398
100
1巻
4個
4×10
袋入
-
367-4401
80
1巻
4個
5×10
袋入
-
367-4410
140
1巻
4個
6×10
袋入
-
367-4428
170
1巻
4個
8×10
袋入
4903599059946
-
-
1巻
1個
3×10
袋入
4903599110418
828-0481
-
1巻
4個
9×150
ドラム巻
-
370-8675
6790
1巻
1個
12×100
ドラム巻
-
370-8683
7720
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
1日目
523
( 575 )
1日目
391
( 430 )
1日目
805
( 886 )
1日目
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
1日目
20,675
( 22,743 )
1日目
20,185
( 22,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープ。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100mのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
梱包
3
満足度:3.0
なかなか丈夫です。 半分の長さで2本欲しく、カットしましたが容易でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
クレモナ 金剛打ロープ A-75
綿金剛打ロープドラム巻
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
JISビニロンロープ 3つ打タイプ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイク高木綱業トラスコ中山高木綱業
通常価格370-9668,083 -19,352 -702 -18,207 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類金剛打金剛打金剛打3つ打金剛打3つ打
特性耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性耐熱性耐熱性耐熱性耐候性
材質綿ビニロン綿ナイロンナイロンビニロン
よく一緒に購入される商品

ロープカテゴリの売れ筋ランキング