17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニロン金剛打ロープ
  • 袋入タイプ(A-74)
  • ドラム巻(PRX-5)

ビニロン金剛打ロープ

通常単価(税別)
68959,206特別価格
税込単価
75865,127特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ビニロン製の金剛打ちロープ。【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なく、ねじれ...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビニロンロープ 金剛打タイプの仕様

袋入カットロープ

ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

カットタイプ

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
A-74 270-80-30-mm クレモナ金剛打ロープ 3mm×20m
テープ止め
A-98 270-80-30-mm クレモナ金剛打ロープ 4mm×10m
テープ止め
A-76 270-80-40-mm クレモナ金剛打ロープ 5mm×10m
テープ止め
A-77 270-100-50-mm クレモナ金剛打ロープ 6mm×10m
テープ止め

ドラム巻

ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×20m~12mm×100m:関連画像

ドラムに巻き取ったタイプ

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
PRX-7 65-250-250-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 3mm×300m
テープ止め
PRX-8 70-250-250-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 4mm×200m
テープ止め
PRX-9 120-250-250-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 5mm×200m
テープ止め
PRX-10 170-250-250-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 6mm×200m
テープ止め
PRX-5 150-305-305-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 9mm×150m
テープ止め
PRX-6 180-305-305-mm クレモナ金剛打ロープドラム巻 12mm×100m
テープ止め

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 包装形態

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

包装形態

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
3×20
袋入
4903599020762
367-4550
90
1巻
4個
5×10
袋入
4903599020786
367-4568
110
1巻
4個
6×10
袋入
4903599020793
367-4576
160
1巻
4個
4×10
袋入
4903599055368
367-4614
80
1巻
4個
9×150
ドラム巻
4903599063127
370-9027
6550.0
1巻
1個
12×100
ドラム巻
4903599063134
370-9035
7560.0
1巻
1個
3×200
ドラム巻
4903599063141
370-9043
1790.0
1巻
1個
4×200
ドラム巻
4903599063158
370-9051
1990.0
1巻
1個
5×200
ドラム巻
4903599063165
370-9060
2810.0
1巻
1個
6×200
ドラム巻
4903599063110
370-9019
3770.0
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
1日目
949
( 1,044 )
1日目
1,016
( 1,118 )
1日目
689
( 758 )
4日目
44,85734,943
( 38,437 )
1日目
59,20645,393
( 49,932 )
1日目
16,32713,644
( 15,008 )
1日目
14,96912,509
( 13,760 )
1日目
19,76616,105
( 17,716 )
1日目
25,61320,426
( 22,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビニロン製の金剛打ちロープ。
【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい。
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いタイプ。
【用途】
・荷役、装飾、各種結束、テント・タープ用などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニロン金剛打ロープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
牽引用として利用
5
満足度:5.0
ビニロンロープを屋内で牽引用として使用しています。手触りや、よじれにくさも普通のロープと変わりなく問題なく使えています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q金剛打ちと3つ打ちは、どちらの方が強度有りますか?
A
3つ打ちです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニロン金剛打ロープ
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
スタータロープ(金剛打タイプ)
ロープ アクリルロープ
KPトラックロープ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格689-33,99732,233 -117 -564578 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロープ標識ロープロープロープロープロープ
種類金剛打3つ打3つ打金剛打3つ打3つ打
材質ビニロンポリエチレン(PE)ビニロンナイロンその他ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃
その他その他イエロー
材質1ビニロンロープ:ポリエチレンビニロンナイロンアクリルポリエチレン(PE)、ポリエステル混撚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング