17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ

クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ

通常単価(税別)
27,63441,855
税込単価
30,39746,041
通常出荷日:1日目

箱入りタイプのクレモナロープ。【特長】・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いタイプ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ 6mm×200m~12mm×200m:関連画像

ロープがスムーズに取り出せ、残量もひと目で確認可能。ホコリ・直射日光からロープをガードする箱入り。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
VMP-9 235-500-500-mm クレモナメーターパック 9mm×200m
テープ止め
VMP-12 380-500-500-mm クレモナメーターパック 12mm×200m
テープ止め

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 線径(mm)

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

質量(g)

内容量

最小発注数量
9×200
4903599055641
367-7982
-
-
9200
1巻
1個
12×200
4903599055665
367-7966
12
200
15800
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,634
( 30,397 )
1日目
41,855
( 46,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

箱入りタイプのクレモナロープ。
【特長】
・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いタイプ。
・緑の糸印が約1m間隔に入っている。
・箱入りの為、ロープが汚れない。
・ロープがスムーズに取り出せ、残量もひと目で確認が可能。
【用途】
・荷役、各種結束などに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1m毎にどのような印が入っていますか?
A
緑色のカラー糸が目印です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
ナイロンロープ 3つ打タイプ
ビニロンロープ 3つ打タイプ
PEグリーンロープ 3つ打タイプ
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
メーカーユタカメイクトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユタカメイク高木綱業
通常価格27,634-499 -450 -352 -29,28019,352 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプロープロープロープロープ標識ロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打
特性耐候性耐熱性耐候性耐候性 / 水に浮く-耐熱性
材質ビニロンナイロンビニロンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ナイロン
グリーンその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング