17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

通常単価(税別)
37333,526
税込単価
41036,879
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ポリエステル製のロープ。【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、耐薬品...

詳細を確認
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

袋入カットロープ

カットタイプ

カットタイプ

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
A-500270-80-30-mmポリエステルロープ3ツ打3mm×20m
テープ止め
A-501270-80-35-mmポリエステルロープ3ツ打4mm×10m
テープ止め
A-502270-80-40-mmポリエステルロープ3ツ打5mm×10m
テープ止め
A-503270-100-50-mmポリエステルロープ3ツ打6mm×10m
テープ止め

バンド掛け巻 パックロープ

カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。

カットしたロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
KSN62075-120-120-mmポリエステルロープ万能パック6mm×20m
テープ止め
KSN65095-165-165-mmポリエステルロープ万能パック6mm×50m
テープ止め

ドラム巻

ドラムに巻き取ったタイプ。

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
PRS-765-250-250-mmポリエステルロープドラム巻3mm×300m
テープ止め
PRS-870-250-250-mmポリエステルロープドラム巻4mm×200m
テープ止め
PRS-9120-250-250-mmポリエステルロープドラム巻5mm×200m
テープ止め
PRS-10170-250-250-mmポリエステルロープドラム巻6mm×200m
テープ止め
PRS-5150-305-305-mmポリエステルロープドラム巻9mm×150m
テープ止め
PRS-6180-305-305-mmポリエステルロープドラム巻12mm×100m
テープ止め

ボビン巻

ボビンに巻き取ったタイプ。

ボビンに巻き取ったタイプ。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工
RS-170-110-110-mm ポリエステルロープボビン巻3mm×50m
テープ止め
RS-270-110-110-mm ポリエステルロープボビン巻4mm×30m
テープ止め
RS-3100-110-110-mm ポリエステルロープボビン巻5mm×30m
テープ止め

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 包装形態

  • JANコード

  • トラスココード

  • 引張強度(kN)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

包装形態

JANコード

トラスココード

引張強度(kN)

質量(g)

内容量

最小発注数量
3×20
袋入
4903599111521
367-4207
-
100
1巻
2個
4×10
袋入
4903599111538
367-4215
-
90
1巻
5個
5×10
袋入
4903599111545
367-4223
-
150
1巻
4個
6×10
袋入
4903599111552
367-4231
-
220.0
1巻
5個
6×30
バンド掛巻/シュリンクパック
4903599052251
829-1196
-
690.0
-
2個
6×20
バンド掛け巻
4903599052244
367-5823
-
430
1巻
2個
6×50
バンド掛け巻
4903599052268
367-5831
-
1040.0
1巻
2個
9×150
ドラム巻
4903599062960
370-8861
-
7700.0
1巻
1個
12×100
ドラム巻
4903599062977
370-8870
-
8600.0
1巻
1個
3×300
ドラム巻
4903599062984
370-8888
-
1850.0
1巻
1個
4×200
ドラム巻
4903599062991
370-8896
-
2440.0
1巻
1個
5×200
ドラム巻
4903599063004
370-8900
-
3450.0
1巻
1個
6×200
ドラム巻
4903599062953
370-8853
-
4500.0
1巻
1個
16×100
ドラム巻
4903599064865
794-8018
-
16850.0
-
1個
3×50
ボビン巻
4903599111668
367-6706
-
360.0
1巻
5個
4×30
ボビン巻
4903599111675
367-6722
-
380
1巻
3個
5×30
ボビン巻
4903599111699
367-6731
-
520
1巻
4個
6×30
ボビン巻
4903599111705
113-7018
3.53
750
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
1日目
373
( 410 )
1日目
532
( 585 )
1日目
711
( 782 )
1日目
2,024
( 2,226 )
2日目
1,594
( 1,753 )
1日目
3,150
( 3,465 )
1日目
18,471
( 20,318 )
1日目
20,760
( 22,836 )
1日目
7,239
( 7,963 )
1日目
6,303
( 6,933 )
1日目
7,865
( 8,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,171
( 15,588 )
1日目
33,526
( 36,879 )
1日目
1,238
( 1,362 )
1日目
1,286
( 1,415 )
1日目
1,585
( 1,744 )
4日目
2,109
( 2,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル製のロープ。
【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れる。
・水に濡れても固くならない。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用、親綱などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業場のシート張り
4
満足度:4.0
ポリエステルはいい。ビニロンやクレモナのように固くならない。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用強度はどのくらいでしょうか?
A
破断強度の荷重の1/6以内でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
JISビニロンロープ 3つ打タイプ
ハイラインロープGG 3つ打タイプ
ポリエステルロープ巻物
ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)
メーカーユタカメイク高木綱業高木綱業高木綱業ユタカメイクユタカメイク
通常価格373-19,352 -18,207 -15,421 -9,160 -41,527 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打32打(Wブレード打)
特性耐候性 / 耐水性耐熱性耐候性耐水性 / 耐薬品性耐候性 / 耐水性耐候性 / 耐水性
材質ポリエステルナイロンビニロンその他ポリエステルポリエステル
その他-
よく一緒に購入される商品

ロープカテゴリの売れ筋ランキング