17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

養生ネット
エスコ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
ミスミ
PVロープ 3つ打タイプ
トラスコ中山

PEグリーンロープ 3つ打タイプ

通常単価(税別)
3523,049
税込単価
3873,354
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。【用途】・屋外の柵用。・防球・園芸ネットの...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

包装形態

内容量

RoHS?最小発注数量
12×20
4989999192643
511-3067
1120.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
12×30
4989999192391
511-3075
1740.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
3×10
4989999192551
511-2974
60
袋入
1巻
10
2個
3×50
4989999192568
511-2982
310.0
ボビン巻(小)
1巻
10
5個
4×10
4989999192575
511-2991
80
袋入
1巻
10
2個
4×50
4989999192582
511-3008
550.0
ボビン巻(小)
1巻
10
4個
6×10
4989999192599
511-3016
190
袋入
1巻
10
2個
6×20
4989999192605
511-3024
360.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
6×30
4989999192612
511-3032
560.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
9×20
4989999192629
511-3041
840.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
9×30
4989999192636
511-3059
1160.0
バンド掛け巻
1巻
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,558
( 2,814 )
2日目
3,049
( 3,354 )
1日目
412
( 453 )
1日目
1,048
( 1,153 )
1日目
352
( 387 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
614
( 675 )
1日目
1,153
( 1,268 )
1日目
1,524
( 1,676 )
1日目
1,897
( 2,087 )
1日目
2,387
( 2,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
【用途】
・屋外の柵用。
・防球・園芸ネットの補修。
・造園、ゴルフ場の区画整理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEグリーンロープ 3つ打タイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEグリーンロープ 3つ打タイプ
ナイロンロープ 3つ打タイプ
ビニロンロープ 3つ打タイプ
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格352-499 -450 -661 -1,630 -702 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打金剛打
特性耐候性 / 水に浮く耐熱性耐候性耐熱性耐候性耐熱性
材質ポリエチレン(PE)ナイロンビニロン綿ビニロンナイロン
グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング