17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

通常単価(税別)
352380
税込単価
387418
通常出荷日:1日目

ステンレス製の工具接続ワイヤ ロング・ショート。【特長】・ステンレスワイヤーを使用しており強靭。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    ステンレス鋼
  • 材質1
    ステンレス鋼
  • 特長
    ステンレス製で強度に優れます。
  • 用途
    セーフティコードと工具の接続に
  • 最大使用荷重 (kg)
    1
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工具接続ワイヤ(ロング・ショート) 仕様01

SFC-WS(L=30)

工具接続ワイヤ(ロング・ショート) 仕様02

SFC-WL(L=170)

  • 1kg対応
  • 材質:ステンレス
  • ステンレスワイヤーを使用し強靭

規格表

工具接続ワイヤ(ロング・ショート) 規格表01

全長はそれぞれ伸ばした状態のサイズとなります。

使用方法・使用事例

使用事例

工具接続ワイヤ(ロング・ショート) 使用例01

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
170
4975180943323
407-3711
4.3
1本
10
5個
30
4975180943316
407-3720
3.5
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
1日目
380
( 418 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の工具接続ワイヤ ロング・ショート。
【特長】
・ステンレスワイヤーを使用しており強靭。
【用途】
・セーフティコードと工具の接続に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具接続ワイヤ(ロング・ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具接続ワイヤ(ロング・ショート)
電動ドリル用落下防止コード
ゴム製セーフティーコード ハイスリム
ゴム製セーフティーコード ハイフラット
ベルト通し SFC-B・SFC-BK
ハイテク繊維製工具接続コード
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格352-2,3122,8002,800749 -550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード安全ロープ安全ロープ安全ロープ工具接続コード工具接続コード
材質ステンレス鋼ウレタン樹脂(コード)ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維合皮ポリカーボネート
材質1ステンレス鋼ウレタン樹脂(コード)ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維豚皮-
特長ステンレス製で強度に優れます。線径6mmの強力タイプです。強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用しています。強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用しています。合皮製であらゆるベルトにフィットします。しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
用途セーフティコードと工具の接続に電動工具用落下防止コード高所作業における工具の落下事故防止に高所作業における工具の落下事故防止にセーフティコードを腰回りに装着する際にセーフティコードと工具の接続に
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング