17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム製セーフティーコード ハイフラット

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

伸びて絡まない平ゴムタイプの安全コード、ゴム製セーフティーコード ハイフラット。【特長】・伸長率2.4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ロープ
  • 材質
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 最大長 (mm)
    1300
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    ゴム・ポリエステル繊維
  • コード径(mm)
    16
  • 自然長(mm)
    550
  • 最大使用可能質量(kg)
    1.0
  • 特長
    強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用しています。
  • 用途
    高所作業における工具の落下事故防止に
  • 最大使用荷重 (kg)
    1
  • コードタイプ
    フラットタイプ
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ゴム製セーフティーコード ハイフラット 仕様01

SFC-801

ゴム製セーフティーコード ハイフラット 仕様02

SFC-802

 
ゴム製セーフティーコード ハイフラット 仕様03
  • 1kg対応
  • 材質:ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)

規格表

ゴム製セーフティーコード ハイフラット 規格表01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
ブルー
4975180948205
395-4226
1本
10
2個
ブラック
4975180948212
395-4234
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸びて絡まない平ゴムタイプの安全コード、ゴム製セーフティーコード ハイフラット。
【特長】
・伸長率2.4倍のからまないコード。
・強靭なパーツと摩耗に強いポリエステル繊維を採用。
・コイル形状がないため、コード同士がからみ合わない仕様。
・安心・安全の日本製。
【用途】
・高所作業における工具の落下事故防止に最適。
・1kg以下の工具の落下防止用コードとして、高所作業などで幅広く使用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製セーフティーコード ハイフラットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製セーフティーコード ハイフラット
ゴム製セーフティーコード ハイスリム
電動ドリル用落下防止コード
トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)
ハイテク繊維製工具接続コード
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,8002,8002,3123,100550 -2,143
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ安全ロープ安全ロープ安全ロープ工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維ウレタン樹脂(コード)-ポリカーボネート芯:ステンレスワイヤ
最大長(mm)13001300830静荷重:約1520、衝撃荷重:約2000-1300
質量(g)47.00048.00068.00061-54.5
材質1ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維ウレタン樹脂(コード)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング