17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リコイルスターターロープ(金剛打)

通常単価(税別)
2,6957,679特別価格
税込単価
2,9658,447特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。・耐熱性にも優れています。・強度は3つ打に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 種類
    金剛打
  • 特性
    耐熱性
  • 材質
    ナイロン
  • 材質1
    ナイロン
  • 特長
    合繊ロープの中で最も強度があり,摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが,しなやかで手ざわりが良く,キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
  • 用途
    あらゆる農業機械,建設機械等のエンジン始動用に。
  • 包装形態
    ボビン巻
  • 内容量
    1巻
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

内容量

最小発注数量
3.0X50
418-4556
4943956285014
344
3
1巻
2個
4.0X50
418-4572
4943956285113
586
4
1巻
2個
4.5X50
418-4581
4943956285151
687
-
1巻
2個
5.0X50
418-4599
4943956285212
866
5
1巻
2個
6.0X50
418-4602
4943956285311
1188
6
1巻
1個
2.5X50
418-4629
4943956285519
243
-
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,096
( 3,406 )
2日目
4,630
( 5,093 )
1日目
4,678
( 5,146 )
1日目
5,990
( 6,589 )
1日目
7,679
( 8,447 )
1日目
2,695
( 2,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
・耐熱性にも優れています。
・強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
【用途】
・あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。
・消耗品のため。取替用にも大丈夫です。
・保湿用シート等の固定、結束にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコイルスターターロープ(金剛打)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコイルスターターロープ(金剛打)
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
綿金剛打ロープドラム巻
パイレン カラーロープ 金剛打
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
JISビニロンロープ 3つ打タイプ
メーカー高木綱業トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク高木綱業高木綱業
通常価格2,695-702 -8,704 -1,08219,352 -18,207 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目6日目1日目〜1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類金剛打金剛打金剛打金剛打3つ打3つ打
特性耐熱性耐熱性耐熱性耐水性 / 耐薬品性耐熱性耐候性
材質ナイロンナイロン綿その他ナイロンビニロン
グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト