17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISビニロンロープ 3つ打タイプ

通常単価(税別)
18,20798,526
税込単価
20,028108,379
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。・耐候性、耐久性にも優れています。・JIS規格...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 種類
    3つ打
  • 特性
    耐候性
  • 材質
    ビニロン
  • 規格
    JIS
  • 材質1
    ビニロン+ポリエステル混紡
  • ロープの打ち方
    3つ打
  • 特長
    しなやかな柔軟性をもち,使いやすさが良好です。耐候性,耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
  • 用途
    防災,救助,命綱,各種結束,固定,引張に。
  • 包装形態
    バンド掛け巻
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

内容量

最小発注数量
6.0X200
418-4661
4943956673248
4600
-
1巻
1個
9.0X200
418-4670
4943956673279
10400
9
1巻
1個
10.0X200
418-4688
4943956673286
12900
10
1巻
1個
12.0X200
418-4696
4943956673293
18500
12
1巻
1個
16.0X200
461-4810
4943956673316
32700
16
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,207
( 20,028 )
1日目
38,580
( 42,438 )
1日目
47,558
( 52,314 )
1日目
57,029
( 62,732 )
1日目
98,526
( 108,379 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。
・耐候性、耐久性にも優れています。
・JIS規格のロープです。
【用途】
・防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISビニロンロープ 3つ打タイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISビニロンロープ 3つ打タイプ
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
ハイラインロープGG 3つ打タイプ
高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
メーカー高木綱業高木綱業高木綱業ユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格18,207-19,352 -17,539 -373 -702 -370 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打金剛打金剛打
特性耐候性耐熱性耐水性 / 耐薬品性耐候性 / 耐水性耐熱性耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性
材質ビニロンナイロンその他ポリエステルナイロン綿
その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング