ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-4

通常単価(税別)
4,4003,910
税込単価
4,8404,301
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・360°回転するベルトクリップ付です。・本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーバック・キーリール
  • 材質
    チェーン:ステンレス
  • ブラック
  • 詳細タイプ
    黒カバー
  • トラスココード
    363-1818
  • JANコード
    4968957900988
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    チェーン:ステンレス
  • 最大長さ(mm)
    600
  • 特長
    本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済
  • 用途
    15本までのキーや小さい道具用
  • 色詳細
    ブラック
  • 幅 (mm)
    53
  • 高さ (mm)
    98
  • コード長さ (m)
    0.6
  • 引込力 (g)
    225~280
  • 内容量
    1個

型番:

KB-4B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-4Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
キーバック・キーリール
材質
チェーン:ステンレス
ブラック
詳細タイプ
黒カバー
トラスココード
363-1818
JANコード
4968957900988
質量(g)
57.000
材質1
チェーン:ステンレス
最大長さ(mm)
600
特長
本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済
用途
15本までのキーや小さい道具用
色詳細
ブラック
幅(mm)
53
高さ(mm)
98
コード長さ(m)
0.6
引込力(g)
225~280
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-4BKB-4B

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4003,910
( 4,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転するベルトクリップ付です。
・本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。
・10万回の伸長テスト済です。
【用途】
・15本までのキーや小さい道具用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-4の型番KB-4Bのページです。 型番KB-4Bに関する仕様情報を記載しております。
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-4
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6ID
キーバック(カラビナ付)
キーバック(ベルト通しフラップ付)
キーバック(据付・ブラケット付)
キーバック TB-1TCS 据付用ビス付
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格4,4004,3674,7428,9605,7497,083
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリール
材質チェーン:ステンレスケース:ポリカーボネート コート:ナイロンケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレスフロントカバー:ビニール樹脂 チェーン:ステンレスフロントカバー・本体・ブラケット:スチール チェーン:ステンレス チャックキー保持具:樹脂フロントカバー:スチール 本体:スチール チェーン:ステンレス
ブラックブラックブラックブラック-その他
詳細タイプ黒カバー-----
トラスココード363-1818363-1826363-1842363-1788363-1834363-1796
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング