ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーバック TB-1TCS 据付用ビス付

通常単価(税別)
7,0834,760
税込単価
7,7915,236
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

器具固定用の引込式キーリールです。【特長】・据付用ビス付(4×7mm、セルフタッピング)。・小さな工具...

詳細を確認

ご注意

  • 引き出したチェーンは途中で固定できません。

型番:

KB-1TCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-1TCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
キーバック・キーリール
材質
フロントカバー:スチール 本体:スチール チェーン:ステンレス
その他
トラスココード
363-1796
JANコード
4968957901015
質量(g)
50
付属品
据付用ビス(4×7mm、セルフタッピング)
幅(mm)
53
高さ(mm)
95
コード長さ(m)
0.6
引込力(g)
225~280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-1TCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0834,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

器具固定用の引込式キーリールです。
【特長】
・据付用ビス付(4×7mm、セルフタッピング)。
・小さな工具やゲージに最適。
【仕様】
・チェーン長さ:60cm

ご注意

  • 引き出したチェーンは途中で固定できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーバック TB-1TCS 据付用ビス付の型番KB-1TCSのページです。 型番KB-1TCSに関する仕様情報を記載しております。
キーバック TB-1TCS 据付用ビス付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーバック TB-1TCS 据付用ビス付
キーバック(据付・ブラケット付)
キーバック(カラビナ付)
キーバック(ベルト通しフラップ付)
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6ID
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-4
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格7,0835,7494,7428,9604,3674,400
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリール
材質フロントカバー:スチール 本体:スチール チェーン:ステンレスフロントカバー・本体・ブラケット:スチール チェーン:ステンレス チャックキー保持具:樹脂ケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレスフロントカバー:ビニール樹脂 チェーン:ステンレスケース:ポリカーボネート コート:ナイロンチェーン:ステンレス
その他-ブラックブラックブラックブラック
トラスココード363-1796363-1834363-1842363-1788363-1826363-1818
JANコード496895790101549689579010084968957900964496895790102249689579009954968957900988
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング