ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6ID

通常単価(税別)
3,523
税込単価
3,875
通常出荷日:1日目

【特長】・360°回転するベルトクリップ付です。【用途】・複数のIDカードや6本までのキー用。

型番:

KB-6ID
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-6IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
キーバック・キーリール
材質
ケース:ポリカーボネート コート:ナイロン
ブラック
トラスココード
363-1826
JANコード
4968957900995
質量(g)
32.000
材質1
ケース:ポリカーボネート
材質2
コード:ナイロン
特長
360°回転するベルトクリップ付です。
用途
複数のIDカードや6本までのキー用
幅(mm)
44
高さ(mm)
91
コード長さ(m)
0.9
引込力(g)
170
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-6ID

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,523
( 3,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転するベルトクリップ付です。
【用途】
・複数のIDカードや6本までのキー用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6IDの型番KB-6IDのページです。 型番KB-6IDに関する仕様情報を記載しております。
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6IDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーバック(回転式ベルトクリップ付)KB-6ID
キーバック(カラビナ付)
キーバック(ベルト通しフラップ付)
キーバック(据付・ブラケット付)
キーバック TB-1TCS 据付用ビス付
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン藤井電工
通常価格3,5234,3498,0904,7614,76133,379
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリールロープリール
材質ケース:ポリカーボネート コート:ナイロンケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレスフロントカバー:ビニール樹脂 チェーン:ステンレスフロントカバー・本体・ブラケット:スチール チェーン:ステンレス チャックキー保持具:樹脂フロントカバー:スチール 本体:スチール チェーン:ステンレスその他
ブラックブラックブラック-その他ブルー
トラスココード363-1826363-1842363-1788363-1834363-1796-
JANコード49689579009954968957900964496895790102249689579010084968957901015-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング