17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

通常単価(税別)
10,98915,767特別価格
税込単価
12,08817,344特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能...

詳細を確認
  • 耐切創機能
  • サイズ
    フリー
  • 厚み (mm)
    1.15
  • 特長
    500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず,洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ,2倍以上の強度があります。伸度が低く,熱・洗濯による寸法安定性に優れています。耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
  • 用途
    鉄工所,造船所,製鉄所,炉前作業など火の粉が飛散する場所や熱がかかる場所・切創の危険がある場所での作業
  • 材質:表地
    トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
  • 材質:裏地
    メタ系アラミド
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 着丈(cm)

  • 幅(cm)

  • 全長(cm)

  • 腕周り(上部)(cm)

  • 腕周り(下部)(cm)

  • 足周り(cm)

  • ベルト(cm)

  • 丈(cm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

着丈

(cm)

(cm)

全長

(cm)

腕周り(上部)

(cm)

腕周り(下部)

(cm)

足周り

(cm)

ベルト

(cm)

(cm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
足カバー
-
-
-
-
-
34
26
22
361-6754
200g/組
1組
1個
エプロン
94
57
-
-
-
-
-
-
361-6762
330g
1枚
1個
腕カバー
-
-
35
32
26
-
-
-
361-6771
150g/組
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,989
( 12,088 )
1日目
15,76714,838
( 16,322 )
1日目
10,9969,172
( 10,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
・ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
・耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
【用途】
・鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や熱がかかる場所・切創の危険がある場所での作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋳物作業時の保護具として
5
満足度:5.0
自社の生産工程の中で溶融金属を型に流し込む鋳物作業時の保護具として購入・使用しています。以前にも使っていましたのでリピー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー
牛床革保護具 エプロン
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
メーカー吉野吉野吉野吉野トラスコ中山帝健
通常価格10,989-20,672 -14,801 -27,975 -5,0128,461
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
耐切創機能××
サイズフリー---フリーフリー
厚み(mm)1.15約0.5約0.5約0.5--
特長500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず,洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ,2倍以上の強度があります。伸度が低く,熱・洗濯による寸法安定性に優れています。耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず,洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく,作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで,吸水性に優れるため乾きも早いです。また,ナイロン・エステル繊維と比べ,2倍以上の強度があります。----
用途鉄工所,造船所,製鉄所,炉前作業など火の粉が飛散する場所や熱がかかる場所・切創の危険がある場所での作業鉄工所,造船所,製鉄所,炉前作業など火の粉が飛散する場所や熱がかかる場所・切創の危険がある場所での作業----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング