ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革保護具 足カバー TYK-AK

牛床革保護具 足カバー

通常単価(税別)
3,702
税込単価
4,072
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れた床革を使用しています。・腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 耐切創機能
    ×
  • 厚み (mm)
    1.7(±0.2)
  • JANコード
    4989999369694
  • トラスココード
    253-8466
  • 質量(g)
    310.000
  • 厚さ(mm)
    1.7(±0.2)
  • 丈(cm)
    20
  • 足まわり(cm)
    31
  • 特長
    耐久性に優れた床革を使用しています。腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
  • 用途
    溶接,鉄鋼,機械。
  • 仕様
    締めバンド:3本バンド締めタイプ
  • 材質1
    牛床革
  • 材質2
    牛床革
  • 内容量
    1組

型番:

TYK-AK
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TYK-AK

牛床革保護具 足カバー 図面

TYK-AKの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
耐切創機能
×
厚み(mm)
1.7(±0.2)
JANコード
4989999369694
トラスココード
253-8466
質量(g)
310.000
厚さ(mm)
1.7(±0.2)
丈(cm)
20
足まわり(cm)
31
特長
耐久性に優れた床革を使用しています。腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途
溶接,鉄鋼,機械。
仕様
締めバンド:3本バンド締めタイプ
材質1
牛床革
材質2
牛床革
内容量
1組
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYK-AK

内容量

RoHS?最小発注数量
1組
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,702
( 4,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた床革を使用しています。
・腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました。
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革保護具 足カバーの型番TYK-AKのページです。 型番TYK-AKに関する仕様情報を記載しております。
牛床革保護具 足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革保護具 足カバー
牛床革保護具 腕カバー
牛床革保護具 エプロン
マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
難燃保護具 ジャンパー
難燃保護具 スラックス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マックス(手袋)アゼアスアゼアス
通常価格3,7023,6465,0126,105 -19,650 -16,542
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
商品タイプ足カバー腕カバーエプロン腕カバー上着ズボン
耐切創機能××××××
厚み(mm)1.7(±0.2)1.4(±0.2)1.4(±0.2)---
JANコード498999936969449899993696874989999369670---
トラスココード253-8466253-8458253-8474---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング