ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラミド耐切創保護具 腕カバー AR-UK

アラミド耐切創保護具 腕カバー【2個入り】

通常単価(税別)
11,76010,778
税込単価
12,93611,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 長さ  (cm)
    38
  • 厚み (mm)
    1.3
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • 耐切創レベル
    4
  • JANコード
    4989999170436
  • トラスココード
    137-2793
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    アラミド繊維
  • 幅(cm)
    20/16
  • 腕周り(下部)(cm)
    160
  • 腕周り(上部)(cm)
    380
  • 特長
    ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。忘れがちな手首から上、手袋だけではカバーできない部分の保護をします。
  • 用途
    建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
  • 材質
    アラミド繊維
  • 内容量
    1双

型番:

AR-UK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

図面

AR-UK

アラミド耐切創保護具 腕カバー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アラミド耐切創保護具 腕カバー 取扱説明書

AR-UKの仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
長さ (cm)
38
厚み(mm)
1.3
サイズ
フリー
イエロー
耐切創レベル
4
JANコード
4989999170436
トラスココード
137-2793
質量(g)
200.000
材質1
アラミド繊維
幅(cm)
20/16
腕周り(下部)(cm)
160
腕周り(上部)(cm)
380
特長
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。忘れがちな手首から上、手袋だけではカバーできない部分の保護をします。
用途
建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
材質
アラミド繊維
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-UK

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,76010,778
( 11,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。
・忘れがちな手首から上、手袋だけではカバーできない部分の保護をします。
・カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があり、皮革や綿に比べ数倍の切創抵抗値があります。
・軽くて、ソフトな感触、皮革にみられるような経時変化もありません。
【用途】
・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防​止​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラミド耐切創保護具 腕カバーの型番AR-UKのページです。 型番AR-UKに関する仕様情報を記載しております。
アラミド耐切創保護具 腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラミド耐切創保護具 腕カバー
アラミド耐切創保護具 足カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
耐切創腕カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,76013,40114,5372,0451,479894 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ腕カバー足カバー前掛け腕カバー腕カバー腕カバー
長さ (cm)3832----
厚み(mm)1.31.31.3---
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
イエローイエロー-グリーングリーン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング